Data sheet – VQXT-120C.HS
Data sheet – VQXT-120C.HS
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide VQXT
User’s Guide VQXT cameras
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant list for Baumer industrial cameras (10 GigE)
Application Notes
VQXT-120C.HS / STEP
데이터 포털 링크
![]() |
Z-Power Supply Kit QX VisiLine IP int.
제품번호: 11113399 |
|
![]() |
VQXT Starter Kit
제품번호: 11190910 |
|
![]() |
PCIe Ethernet Server Adapter I210
제품번호: 11137188 |
|
![]() |
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
제품번호: 11168452 |
|
![]() |
ZVA-PCIe-1672E-AE
제품번호: 11168453 |
|
![]() |
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter
제품번호: 11190893 |
|
![]() |
Adapter M58 / C-Mount
제품번호: 11115198 |
|
![]() |
Adapter M58 / F-Mount
제품번호: 11117852 |
|
![]() |
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
제품번호: 11127232 |
|
![]() |
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
제품번호: 11137781 |
|
![]() |
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
제품번호: 11115200 |
|
![]() |
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
제품번호: 11204598 |
|
![]() |
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
제품번호: 11209260 |
|
![]() |
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
제품번호: 11209330 |
|
![]() |
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42
제품번호: 11209332 |
|
![]() |
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
제품번호: 11209333 |
|
![]() |
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
제품번호: 11209319 |
|
![]() |
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
제품번호: 11209334 |
|
![]() |
ZVL-LSF2528-U58
제품번호: 11205384 |
|
![]() |
ZVL-LSF3528-U58
제품번호: 11205385 |
|
![]() |
ZVL-LSF5028-U58
제품번호: 11205386 |
|
![]() |
ZVL-LSF10528-U58
제품번호: 11205387 |
|
![]() |
ZVL-LSF20035-U58
제품번호: 11205388 |
|
![]() |
ZVL-LSF2528-F
제품번호: 11201894 |
|
![]() |
ZVL-LSF3528-F
제품번호: 11201895 |
|
![]() |
ZVL-LSF5028-F
제품번호: 11201896 |
|
![]() |
ZVL-LSF10528-F
제품번호: 11201897 |
|
![]() |
ZVL-LSF20035-F
제품번호: 11201898 |
|
![]() |
GigE Power Switch
제품번호: 11008795 |
|
![]() |
CAM12.X8-11230493
제품번호: 11230493 |
|
![]() |
CAM12.X8-11230494
제품번호: 11230494 |
|
![]() |
Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
제품번호: 11185139 |
|
![]() |
CAM12.X8-11230495
제품번호: 11230495 |
|
![]() |
CAM12.X8-11230367
제품번호: 11230367 |
|
![]() |
Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
제품번호: 11195760 |
|
![]() |
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
제품번호: 11195761 |
|
![]() |
Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
제품번호: 11195762 |
|
![]() |
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
제품번호: 11196995 |
|
![]() |
Mounting Adapter Type F (Front)
제품번호: 11190894 |
|
![]() |
Mounting Adapter Type G (Tripod)
제품번호: 11190895 |
|
![]() |
Mounting Adapter Type H
제품번호: 11191852 |
|
![]() |
Heat Sink Type D
제품번호: 11190896 |
|
![]() |
Mounting Adapter Type I
제품번호: 11191850 |
|
![]() |
FFPR-i100-W
제품번호: 11086540 |
|
![]() |
FLDL-i150x15-W
제품번호: 11086539 |
|
![]() |
FLDL-TP-Si200x100-W
제품번호: 11086537 |
|
![]() |
FLDL-TP-Si36-W
제품번호: 11086536 |
|
![]() |
FLDL-TP-Si85x77-W
제품번호: 11086538 |
|
![]() |
FLDM-i100-W
제품번호: 11086541 |
|
![]() |
FLDR-i90B-IR24
제품번호: 11090900 |
|
![]() |
FLDR-i90B-SR24
제품번호: 11154321 |
|
![]() |
FLDR-i90B-W
제품번호: 11085869 |
|
![]() |
FLFL-Si60-IR24
제품번호: 11095910 |
|
![]() |
ZVI-FLDL-i86x15-W
제품번호: 11197768 |
|
![]() |
ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220
제품번호: 11175036 |
|
![]() |
ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220
제품번호: 11175035 |
|
![]() |
ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220
제품번호: 11175034 |
|
![]() |
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220
제품번호: 11175031 |
|
![]() |
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M white 24VDC with M8 connector
제품번호: 11130183 |
|
![]() |
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 white 24VDC with M8 connector
제품번호: 11130182 |
|
![]() |
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 white 24VDC with M8 connector
제품번호: 11130181 |
|
![]() |
ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 red 617nm 30° 24VDC with M8 connector
제품번호: 11130184 |
|
![]() |
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 white 80° 24VDC with M8 connector
제품번호: 11701627 |
|
![]() |
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC with M8 connector
제품번호: 11130150 |
|
![]() |
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC with M8 connector
제품번호: 11130176 |
|
![]() |
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX white 120° 24VDC with M8 connector
제품번호: 11130179 |
|
![]() |
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC
제품번호: 11135012 |
|
![]() |
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 red 617nm 30° 24VDC M8 1-canal
제품번호: 11130187 |
|
![]() |
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH white 120° 24VDC M8 1-canal
제품번호: 11130186 |
|
![]() |
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 white 120° 24VDC M8 1-canal
제품번호: 11130185 |
|
![]() |
Baumer ZVI-RL-80/141-IR
제품번호: 11731493 |
|
![]() |
Baumer ZVI-RL-80/141-R
제품번호: 11731494 |
|
![]() |
Baumer ZVI-RL-80/141-W
제품번호: 11731496 |
|
![]() |
Baumer ZVI-BL-310/54-R
제품번호: 11731511 |
|
![]() |
Baumer ZVI-BL-310/54-W
제품번호: 11731512 |
|