견고한 메커니즘, 안정적인 전자 장치, 쉬운 설치: 당사의 절대 HeavyDuty 엔코더는 극한의 조건에서도 연중무휴 안정적으로 작동합니다. 이는 고장 및 높은 정지 시간 비용을 방지하는 데 크게 기여하므로 기계 또는 시스템의 높은 가용성을 위한 필수적인 부분입니다.
Absolute HeavyDuty 엔코더는 축의 절대 각도 위치(예: 전기 드라이브의 로터 또는 컨테이너 크레인의 케이블 드럼)를 감지합니다. 싱글턴 디자인의 엔코더는 1회전 내에서 절대 위치를 측정합니다. 멀티턴 엔코더는 1회전 내의 위치에서 회전 수를 측정합니다. 앱솔루트 엔코더는 일반적으로 시운전 중에 참조됩니다. 따라서 전원을 켠 후 기준 이동이 필요하지 않습니다.
SSI 또는 필드버스와 같은 직렬 디지털 인터페이스를 통한 절대 위치 출력 외에도 HeavyDuty 앱솔루트 엔코더는 HTL/TTL 신호와 같은 증분 위치의 추가 출력을 허용하여 증분 기능이 있는 제어 및 속도 컨트롤러에서 증분형 입력을 사용한 간단한 처리를 가능하게 합니다. 개별 버전은 스위칭 출력을 통해 너무 높거나 낮은 회전 속도를 알려주는 회전 속도 스위치와 함께 사용할 수도 있습니다.
앱솔루트 HeavyDuty 엔코더는 최대의 견고성과 내구성을 위해 설계되었습니다. 기계의 엄청난 예비 용량은 다음과 같은 적용 영역와 같이 극한의 환경 조건에서도 안정적인 연속 작동을 보장합니다.
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement