제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

타코제너레이터 순정품 - 리프트용 예비 부품

GTF7 / TDP0,2

  • 시간과 비용 절약
  • 정품 예비 부품으로 안전하게 사용하세요
  • 오리지널 휴브너 베를린 - 바우머 브랜드
  • 리프트용 OEM 공급업체
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

디자인 85mm - 셀프 스토리지/솔리드 축 & 컴팩트

TDP0.09/TDPZ0.09

  • 플랜지 B10이 있는 중실축 ø6 mm
  • 하우징 ø85 mm
  • 이중화 신호 출력
  • 출력 전압 10... rpm당 60 mV
제품에
The selected altAttribute does not exist!

115mm 디자인 - 셀프 스토리지/중실축 및 낮은 설치 깊이

GTF7

  • EURO 플랜지 B10이 있는 ø11mm의 중실축
  • 출력 전압 10... rpm당 60 mV
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

디자인 115mm - 셀프 스토리지/중실축 및 견고한 구조

TDP0.2/TDPZ0.2

  • EURO 플랜지 B10이 있는 ø11mm의 중실축
  • rpm당 최대 150mV의 출력 전압
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

디자인 120 ... 175mm - 자체 스토리지/이중화 출력

TDP 13

  • 중실축 ø14 ... 18 mm 플랜지 포함 B10
  • 중복 신호 출력
  • rpm당 최대 200mV의 출력 전압
제품에
The selected altAttribute does not exist!

52mm 디자인 - 베어링 없음

GT5

  • 보호 등급 IP 20
  • 베어링 없는 디자인
  • rpm당 최대 10mV의 출력 전압
제품에
The selected altAttribute does not exist!

85mm 디자인 - 베어링 없음

GT7.08/GT7.16

  • 보호 등급 IP 55
  • 베어링 없는 디자인
  • rpm당 최대 60mV의 출력 전압
제품에
The selected altAttribute does not exist!

89mm 디자인 - 베어링 없음

GT9

  • 보호 등급 IP 20
  • 베어링 없는 디자인
  • rpm당 최대 20mV의 출력 전압
제품에
The selected altAttribute does not exist!

95mm 디자인 - 베어링 없는 높은 보호 수준

GTB9.06/GTB 9.16

  • 보호 등급 IP 68
  • 베어링 없는 디자인
  • rpm당 최대 20mV/60mV의 출력 전압
제품에
The selected altAttribute does not exist!

위험 지역용

EExGP0.2/TG74d

  • EURO 플랜지 B10이 있는 ø11mm의 중실축
  • 126mm 디자인
  • ATEX II 2 G
  • rpm당 최대 150mV의 출력 전압
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

PY 플랜지 또는 마운팅 풋 포함

APY/FAPY

  • PY 또는 BC 유형의 회전계용 발전기 직접 교환용
  • 출력 전압 1000rpm당 50 또는 100V DC
  • 보정 허용 오차 ±1%
  • CSA/C/US 승인
제품 선택기에서 열기

장점

HÜBNER Berlin(현재 Baumer Hübner)은 70년 동안 강력한 회전계용 발생기의 대표주자였으며, OEM 품질의 기계 제조업체 및 예비 부품에 다양한 모델을 지속적으로 제공하고 있습니다. 아날로그 회전계용 발전기가 현대에서 디지털 엔코더로 대체되고 있음에도 불구하고 LongLife 회전계용 발전기의 다음과 같은 특성은 여전히 대안책으로 꼽힙니다.

  • 특수 신호 품질 및 서비스 수명
    • 높은 신호 품질을 위해 낮은 접촉 저항의 실버 트랙을 통한 LongLife 정류자
    • 유지 보수가 필요 없는 작동 및 긴 서비스 수명을 위해 특별히 조정된 브러시
    • 넓고 조정 가능한 회전 속도 범위
  • 비용 효율적
    • 2심 케이블로 신호 전송, 전기 보조 에너지 또는 전원 공급 장치가 필요 없음
    • 회전 속도 발생기, 케이블 및 평가 전자 장치로 구성된 비용 효율적인 패키지
  • 신뢰 가능하고 안전함
    • 아날로그 신호 기술을 통한 회전 속도 및 회전 방향의 실시간 감지
    • 열악한 환경 조건에서 최고의 가용성과 최고의 서비스 수명
    • 입증된 HeavyDuty 구조, 양면 베어링, HeavyDuty 연결 기술
  • 어떤 환경에서도 신뢰성 제공
    • 두꺼운 벽 두께, 우수한 부식 방지 기능, 장기적으로 안정적인 불침투성개념을 갖춘 매우 견고한 하우징
    • 넓은 온도 범위: -30°C... +130°C 
    • 베어링 손상에 대한 확실한 보호
    • 축의 양면 베어링, 넓은 베어링 거리를 가진 넉넉한 치수의 베어링, 큰 레이디얼/액시얼 축 하중을 위한 높은 예비 베어링 하중
  • 유연하고 미래 지향적
    • 공통 샤프트와 조합 가능:  회전계용 발전기 + 엔코더, 회전계용 발전기 + 회전 속도 스위치
    • 오래된 모델, 타사 제품 및 특수 설계에도 OEM 품질의 적합한 예비 부품
       

사용 분야

일반적으로 줄여서 "타코"라고 부르는 아날로그 타코(tacho dynamos, DC tacho generators)는 속도에 비례하는 출력 전압을 갖는 장치입니다. 생성기를 사용하여 출력 전압을 생성하므로, 전기 보조 전원이 필요하지 않으며 높은 신호 메커니즘과 견고성을 결합합니다.

드라이브 기술에서 타코미터는 지역 내 실제 회전 속도 값을 감지하는 등에 사용됩니다

  • 엘리베이터
  • 에스컬레이터
  • 케이블 웨이
  • 밀링
  • 프레스
  • 크레인 및 리프팅 유닛

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로