제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

위생 압력 센서

  • 빠르고 매우 정확한 압력 측정
  • 인증받은 위생 디자인, 3-A, FDA 준수, EHEDG 인증을 통한 안전 보장
  • 직관적인 조작 및 간단한 공정 구현
  • 통용되는 모든 위생 커넥션 사용 가능
  • IO-Link를 통해 빠르게 시운전, 유용한 추가 데이터 제공
  • 압력 측정 범위 -1~ 0bar, 최대 0~ 400bar
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

프론트 플러시 멤브레인이 포함된 압력 센서

  • 빠르고 매우 정확한 압력 측정
  • 반죽 매체, 결정화 매체, 고체 함유 매체용
  • 손쉽게 청소 가능
  • IO-Link를 통해 빠르게 시운전, 귀중한 추가 데이터 사용
  • 압력 측정 범위 -1~ 0bar, 최대 0~ 400bar
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

산업 분야용 압력 센서

  • 가스, 액체 및 유압 장치에 사용
  • 극한 조건에서도 견고하고 내구성 있음
  • 간편한 공정 구현
  • 통용되는 모든 산업 컨넥션과 연결 가능
  • 디지털 IO-Link 인터페이스 덕분에 빠르게 시운전
  • 압력 측정 범위 -1~ 0bar, 최대 0~ 1600bar
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

철도 관련 인증을 받은 압력 센서

  • EN 50155에 따른 테스트로 안전 보장
  • 장기적인 제품 가용성 보장
  • 철도 분야에 대한 수준 높은 노하우
  • 압력 측정 범위 -1~ 0.25bar, 최대 0~ 400bar
제품 선택기에서 열기

장점
  • 정확한 압력 측정으로 생산성 향상 및 비용 절감
    • 높은 정확도
    • 우수한 재현성
  • 적은 시간과 노력으로 간편하게 실현
    • 폭넓은 공정 커넥션 스펙트럼
    • 위생, 산업, 철도용 측수 제품
  • 공정 안전 및 효율적인 운영
    • 인증받은 위생 디자인, 견고성, 내마모성, 내화학성
    • 현장 청소 가능(Cleaning In Place, CIP)
    • 현장 소독 가능(Sterilisation In Place, SIP)
  • 디지털 센서 데이터로 부가가치 제공
    • 디지털 IO-Link 인터페이스 덕분에 빠르고 쉽게 시운전
    • 공정 유연성을 극대화하는 IO-Link 듀얼 채널 솔루션
    • 디지털 센서 링크를 통한 추가 데이터

사용 분야
  • 측정 및 제어 기술의 공정 압력 측정
  • 누출 감지 등을 위해 액체 및 가스의 시스템 압력 모니터링
  • 펌프의 출력 제어를 위한 압력 제어
  • 충전 레벨, 밀도, 유량 또는 증기 온도와 같은 공정 관련 치수의 간접 측정
  • 탈기 장치의 진공 제어

기술

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로