제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

산업용 증분 - 58mm

EIL580P

  • 축 ø4 ... 10mm 및 중공축 ø8 ... 15mm
  • 클램핑 플랜지, 서보 플랜지 또는 사각 플랜지
  • 한쪽 개방 또는 관통형 중공축
  • 매개변수화: 펄스 수 1 ... 65 536, 출력 레벨 HTL/TTL, 펄스 트레인 및 제로 펄스
  • PC 소프트웨어 또는 핸드헬드로 프로그래밍
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

증분 모터 피드백 - 최대 1인치의 중공축

HS35P

  • 중공축, ø9.5~ 25mm
  • 펄스 수 1 ... 8192 프로그래밍 가능
  • 출력 레벨 HTL/TTL, 펄스 트레인 및 제로 펄스 프로그래밍 가능
  • PC 소프트웨어 또는 핸드헬드로 프로그래밍
제품에
The selected altAttribute does not exist!

HeavyDuty 앱솔루트

HMG10P/PMG10P

  • EURO 플랜지 B10이 있는 축 ø11 mm, 중공축 ø12 ... 20mm 및 원추형 축 ø17mm 
  • 매개변수화: SSI 절대 신호, 스위칭 속도 및 펄스 수
  • 전류 신호의 상호작용 없는 모니터링
  • WLAN 어댑터로 프로그래밍
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

HeavyDuty 증분

HMG10P/PMG10P

  • EURO 플랜지 B10이 있는 축 ø11 mm, 중공축 ø12 ... 20mm 및 원추형 축 ø17mm
  • 2 x 펄스 수 1 ... 131072 프로그래밍 가능
  • 매개변수화: 스위칭 속도 및 펄스 수
  • 전류 신호의 상호작용 없는 모니터링
  • WLAN 어댑터로 프로그래밍
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

PC 소프트웨어

EIL580P 및 HS35P용

  • 직렬로 연결된 여러 엔코더의 편리한 프로그래밍
  • 연결된 장치의 자동 감지
  • 화면 출력을 통한 진단 기능
  • 개별 명판 인쇄 가능
제품에
The selected altAttribute does not exist!

휴대용 프로그래머

EIL580P 및 HS35P용

  • 간단하고 빠른 프로그래밍
  • 4개의 개별 지정 가능 버튼
  • 직관적인 조작
  • 일반 AA 배터리를 통해 전압 공급
제품에
The selected altAttribute does not exist!

쉬운 프로그래밍을 위한 WLAN 어댑터

HMG10P/PMG10P용

  • 통합 웹 서버가 있는 프로그래밍 장치, WLAN 및 EtherNET 인터페이스를 통한 액세스
  • 연결된 장치의 자동 감지
  • 화면 출력을 통한 진단 기능
  • 공급전압
제품에
The selected altAttribute does not exist!

커넥티드

EB200E

  • 간단한 회전 속도 측정
  • 통합과 매개변수화를 경제적으로 할 수 있는 IO 링크
  • SIL 회전 속도 모니터 기능
  • 최대 47,9mm의 축 직경에 대한 솔루션
  • 오염, 먼지 또는 직물 섬유 등이 발생해도 안정적인 연속 작동
     
제품 선택기에서 열기

Tutorials

장점
  • 시운전, 서비스 및 유지보수의 새로운 가능성
    • Baumer의 고유한 프로그래밍 가능한 엔코더용 포트폴리오는 모든 사용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다. 신속한 가용성을 위해 최적화되었으며 가능한 가장 짧은 가동 중지 시간을 구현합니다
  • 사용 분야에 빠르게 통합
    • 시스템에 이미 설치되어 있는 환경에서도 PC, 태블릿 또는 스마트폰과의 높은 직관성
    • 간단한 매개변수 다운로드는 기록을 용이하게 합니다
  • 버전 및 보관 비용 감소
    • 유연한 매개변수화를 통해 시스템 통합자, 유지보수 엔지니어 또는  도매업자는 몇 가지의 기계적 버전만으로도 많은 사용 분야를 운영할 수 있습니다
  • 간단한 사용성을 통한 빠른 시작 실행
    • Baumer 프로그래밍 솔루션의 직관적인 사용성을 통해, 각기 다른 경험과 노하우를 가진 운영 인력도 즉시 사용할 수 있습니다

사용 분야

다음과 같은 다양한 적용 분야에서 정확한 위치 및 회전 속도 측정:

  • 드라이브 기술의 비동기 모터
  • 일반 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 특수 기계
  • 리프트 구조
  • 포장 시스템
  • 라벨링 및 라벨링 솔루션
  • 섬유 및 인쇄기
  • 풍력
  • 철강 및 밀링
  • 항구 및 크레인 기술
  • 대형 엔진 및 대형 발전기

기술

다운로드


맨 위로