제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

10GigE 인터페이스가 있는 VQXT 카메라

QX 시리즈 (VQXT 카메라)

  • 12 MP
  • ams (CMOSIS)
  • 최대  92  fps (335 fps 버스트 모드)
  • 모노, 컬러
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

RDMA 기술이 있는 VQXF 카메라

QX 시리즈 (VQXF 카메라)

  • 2×24 MP
  • Sony Pregius S
  • 최대 101 fps
  • 모노

 


내부 메모리가 있는 카메라
 

QX 시리즈의 고속 카메라를 사용하면 애플리케이션의 모든 중요한 순간을 캡처할 수 있습니다. 짧은 이미지 시퀀스를 고해상도로 빠르게 캡처해야 할 경우에 최선의 선택입니다. 1,200 만 화소의 CMOS 카메라는 세세한 부분까지 정확하게 인식하는 동시에 335 fps로 매우 높은 시간 해상도를 제공합니다. 이러한 방식으로 프로세스의 흐름을 더 잘 이해하고 분석하여 제품을 최적화할 수 있도록 도와드립니다.

8 GB의 내부 이미지 메모리는 335 fps 및 12 메가픽셀 해상도에서 2 초를 녹화할 수 있습니다. 예를 들어 2 메가픽셀의 ROI(관심 영역)를 사용하는 경우 유연한 메모리 관리를 통해 초당 거의 1000 개 이미지를 기록할 수 있으므로 기록 시간이 4 초 이상으로 연장됩니다.

10 GigE 인터페이스 덕분에 1.1 GB/s의 높은 대역폭과 짧은 전송으로 지속적인 데이터 전송도 가능 동시에, QX 시리즈의 고속 카메라는 프레임 그래버와 같은 특별한 구성 요소 없이 빠르고 쉽게 통합될 수 있어 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 카메라는 고속과 결합하여 많은 응용 분야에서 CoaXPress 인터페이스가 있는 모델에 대한 이상적인 대안입니다.


장점
  • 짧은 이미지 시퀀스로 빠른 프로세스를 정확하게 기록
    • 335 fps에서 12 메가픽셀 해상도
  • 기록 시간을 개별 공정 순서 및 적용 조건에 유연하게 적용
    • 다이내믹 메모리 관리가 가능한 8 GB 내장 이미지 메모리
  • 프레임 그래버와 같은 추가 구성 요소 없이 저렴하고 쉽게 통합
    • GigE Vision 호환 10 GigE 인터페이스
  • 짧은 전송 및 응답 시간
    • 1.1 GB/s의 높은 대역폭: GigE보다 10배, Camera Link  Full보다 35 % 빠름
  • 다양한 애플리케이션에 유연하게 통합
    • 케이블 길이가 최대 100 미터인 GigE Vision 호환 인터페이스
    •  타사 소프트웨어와의 높은 호환성

사용 분야

QX 시리즈의 고속 카메라는 산업 분야에 관계없이 산업 환경의 공정 분석이나 스포츠 또는 과학 연구와 같은 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.


기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로