예방 유지보수 등의 프로세스 최적화를 위해 호환되는 클라우드 서비스인 PROFINET & OPC UA를 통해 매개변수 및 추가 정보에 액세스
간단하고 & 유연한 제품 선택
포괄적인 포트폴리오, 모든 공통 축, 플랜지 및 연결 버전
매우 간단한 장치 연결
Ethernet 인터페이스, PROFINET, EtherCAT 및 EtherNet/IP의 높은 편차
모든 응용 분야에 적합
산업, 실외 및 중부하 작업의 모든 환경 조건 및 다양한 기계적 요구 사항을 위한 엔코더 버전
사용 분야
포장 기계
충전 시스템
운용 및 조립 시스템
채굴 및 노천 채굴
호이스트 및 리프팅 시스템
물류 운용 및 컨베이어 기술
목재, 플라스틱 또는 금속 가공
종이 및 판지의 제조 및 가공
기계 공학
철강 및 밀링
항구 및 크레인 기술
기술
PROFINET - 시스템 가용성 극대화
MRP(Media Redundancy Protocol)를 통한 시스템 가용성 향상: 링 토폴로지에서 회선 또는 스위치 오류가 발생하는 경우에도, 시스템은 오류 없이 계속 실행됩니다. 한 개의 경고 메시지만 나타납니다.
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)로 인해 장치 교체 시 사전 매개변수화가 없음: 아무리 좋은 장치라도 지속적인 사용으로 인한 고장은 한 차례 발생할 수 있습니다. 교환 시간을 절약하기 위해 OptoTurn EAL580은 LLDP를 통해 근방을 감지합니다. 사전 매개변수화 없이 동일한 장치를 언제든지 교체할 수 있습니다.
실시간(RT) 및 등시성 실시간(IRT) 작동 모드 지원: OptoTurn EAL580은 항상 사용 분야의 요구 사항에 따라 작동합니다.
EtherCAT - 매우 빠르고 정확한 사용 용도
간단하고 직관적인 시운전: TwinCAT 시운전 소프트웨어 등을 사용하여 장치 주소를 쉽게 할당할 수 있습니다. 엔코더의 펌웨어 업데이트는 FoE(File Access over EtherCAT) 프로토콜로 제어됩니다.
최소 사이클 시간(62.5μs) 및 낮은 지터: 다루기 까다로운 사용 분야의 실시간 기계 제어 용도.
작동 모드 Free Run, Synchronous Mode 및 Distributed Clocks 지원. OptoTurn EAL580은 항상 각 사용 분야의 요구 사항에 적응합니다. 값이 자유롭게 결정되거나 동기적으로 제공되는지 여부는 영향을 미치지 않습니다.
EtherNet/IP - 범용 데이터 접근용
장치 레벨 링(DLR)을 통한 시스템 가용성 향상: 링 토폴로지에서 시스템 네트워크가 중단되는 경우에도, OptoTurn EAL580을 통해 엔코더 데이터가 컨트롤러로 계속 전송될 수 있습니다.
엔코더 제어를 통해 사무실 네트워크에서 프로세스 데이터 접근을 허용하는 통합 웹 서버: 모든 서버 또는 클라우드의 저장 및 분석. 접근 관리와 최고 수준의 보안이 제어되며 보장됩니다.
다운로드
브로셔 / 카탈로그
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360