IO 링크 허브를 사용하면 스위칭 신호(DIO)를 사용하여 기존 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 하나의 허브에서 최대 16개의 스위칭 입출력을 가동할 수 있으며 마스터 당 최대 8개의 허브를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 단일 마스터에는 최대 128개의 스위칭 센서를 연결할 수 있습니다. Baumer IO 링크 허브는 가장 빠른 IO 링크 데이터 전송 속도 COM3를 1ms의 사이클 시간으로 지원합니다.
당사는 고성능 장치와 심층적인 노하우를 겸비한 IO 링크 파트너입니다. 다양한 기술에 걸친 고성능센서 솔루션 을 포함하여 PLC 및 IIoT에 이르기까지 완벽한 솔루션을 제공합니다. 당사의 고성능 마스터, 컨버터 그리고 허브 및 적정 케이블 을 함께 사용하면 전체 솔루션을 원스톱으로 얻을 수 있습니다. 이를 통해 원활하게 통합을 이룰 수 있습니다. 또한 Baumer 센서 제품군 를 사용하면 모든 IO 링크 장치를 직관적이고 빠르게 평가, 선택 및 매개 변수화할 수 있습니다.