레이더 거리 센서
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
렌즈
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
Lenses / Lens accessories
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
제품번호: 11209334
Carl Zeiss lens
85 mm
F 2,4-22
format 43 mm
M.O.D. 0,8 m
locating screw for aperture and focus
M42-mount
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Carl Zeiss
Mechanical data
Lens mount
M42-mount
Dimensions
74.4 mm × 90 mm
Max. length (excl. thread)
90 mm
Weight
≤ 648 g
Filter thread
M52 x 0,75
Lens data
Lens resolution
25 MP
Focal length
85 mm
Format
43 mm
Aperture
F 2,4-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,8 m
Horizontal angle of view
24,1 °
Vertical angle of view
16,2 °
Diagonal angle of view
28,6 °
At image format
24 × 36 mm
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
DE
(
pdf
| 290 KB)
Data sheet – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
EN
(
pdf
| 288 KB)
맨 위로