조명
FLDL-i150x15-W
Illumination / Illumination accessories
FLDL-i150x15-W
제품번호: 11086539
flashable LED bar light
white
diffuse
24 V
voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
cable length: 1 m
dimensions: 158 mm × 17 mm × 20 mm housing
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
도면
기술 데이터
다운로드
다이어그램
도면
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG
Illumination data
Color
white
Illumination characteristic
diffuse
Illumination mode
flashable
Electrical data
Connectors
M8/4-pin male connector
Illumination control
voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
Current
0,32 A
Current at flash mode
≤ 0,8 A
Voltage at flash mode
≤ 48 V DC
Duty cycle
0-10%
Maximum flash duration
10 ms
Mechanical data
Construction design
bar light
Dimensions
17 mm × 158 mm
Height
20 mm
Dimensions luminous area
148 mm × 13 mm
Material of cover glass
acrylic
Cable length [m]
1 m
Weight
≤ 110 g
Material
metal
Environmental conditions
Operating temperature
0 … +35 °C
Humidity
20% - 85%
Protection class
IP 30
다운로드
모두 표시
CAD
11086539 / STEP
(
zip
| 33 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 672 KB)
도면
모두 표시
Dimension drawing
(
png
| 349 KB)
맨 위로