레이저 거리 센서
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
조명
FFPR-i100-W
Illumination / Illumination accessories
FFPR-i100-W
제품번호: 11086540
flashable LED dark field illumination
white
diffuse
24 V
voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
cable length: 0,3 m
diameter: 100 mm
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
다이어그램
도면
기술 데이터
다운로드
다이어그램
도면
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG
Illumination data
Color
white
Illumination characteristic
diffuse
Illumination mode
flashable
Electrical data
Connectors
M8/4-pin male connector
Illumination control
voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
Current
0,34 A
Current at flash mode
≤ 0,85 A
Voltage at flash mode
≤ 48 V DC
Duty cycle
0-10%
Maximum flash duration
10 ms
Mechanical data
Construction design
dark field illumination
Dimensions
Ø 100 mm
Dimensions luminous area
Ø external 94,6 mm Ø internal 73 mm
Material of cover glass
acrylic
Cable length [m]
0,3 m
Weight
≤ 190 g
Material
aluminum
Environmental conditions
Operating temperature
0 … +35 °C
Humidity
20% - 85%
Protection class
IP 50
다운로드
모두 표시
CAD
11086540 / STEP
(
zip
| 266 KB)
다이어그램
모두 표시
Pin assignment
(
png
| 672 KB)
도면
모두 표시
Dimension drawing
(
png
| 430 KB)
맨 위로