제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)

ID510

  • 일반 텍스트 및  코드의 이미지 기반  검사
  • 향상된 식별 알고리즘
  • 통합 조명 및 광학
  • TCP/UDP(이더넷), PROFINET 또는 이더넷/IP, 디지털 I/O
제품에
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens 응용 프로그램 패키지

  • 4단계로 설정
  • 설정식 웹 인터페이스
  • 오프라인 테스트 모드
  • 무료 소프트웨어 다운로드
  • 영상 튜토리얼

서비스 범위
The selected altAttribute does not exist!

오늘날 우리는 배치 번호, 유형 지정, 일련 번호에서 유통 기한(최상 유통기한)에 이르기까지 거의 모든 제품의 라벨링 및 표시 에 관한 텍스트를 접하게 됩니다. 이는 영구적인 품질 보증 및 완전한 제품 추적 가능성의 일환으로 신속하고 안전하게 확인되어야 합니다.

VeriSens Text Readers는 단 한 번의 이미지 캡처로 숫자, 문자 및 문자(OCR)로 구성된 일반 텍스트를 읽고 인쇄 품질(OCV) 을 평가하며, 필요한 경우 생산 공정에서 직접 인라인됩니다. 축축하거나 정전기가 발생한 표면, 잘못된 트리거링 또는 사용한 잉크로 인한 인쇄 오류를 즉시 인식하여 초기 단계에서 결함 제품을 거부함으로써 비용을 절감합니다. 직관적인 VeriSens Application Suite 덕분에 시간 소모적인 글꼴 학습 없이도 오류 없이  사용 분야에에 대한 Text Reader를 신속하게 구성할 수 있습니다.

또한 모든 VeriSens Text Reader에는 추가 코드 판독 기능이 있습니다. 일반 텍스트는 물론 바코드(EAN/GTIN과 같은 1D 코드)와 매트릭스 코드(DataMatrix와 같은 2D 코드)를 동시에 읽고 확인할 수 있습니다. Industrial Ethernet(PROFINET 또는 EtherNet/IP)이 통합된 ID510 모델은 또한 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다. 기계 및 시스템 운영자도 사용할 수 있는 구성 가능한 웹 인터페이스는 생산 시 선택적인 시각화 및 작업 조정을 제공합니다.


장점
  • 이미지 기반 인라인 품질관리 및 실시간 커뮤니케이션
    •  분당 최대 4000회 테스트로 100% 테스트
    • 일반 텍스트(숫자, 문자 및 문자) 읽기(OCR) 및 평가(OCV)
    • 바코드 및 매트릭스 코드 판독(EAN/GTIN, ECC200, GS1, QR, PDF417)
    • ISO/IEC15416 및  15415 또는 AIM DPM-1-2006에 따른 코드 품질 평가
    • 산업용  이더넷이 통합된 일부 모델(PROFINET 또는 EtherNet/IP)
  • 빠르고 쉽게 구성
    • 사전 학습 없이 다른 글꼴 읽기(글꼴 교육)
    • 추후 분석을 위해 라이브  및 오류 현상을 저장하기 위한 통합 FTP/SFTP 클라이언트
    • 웹 인터페이스 및 장치 시뮬레이터를 포함한 VeriSens Application Suite
  • 기계 제어의 브라우저에서 시각화 및 사후 매개변수화
    • 설정식 웹 인터페이스
    • 빠른 제품 변경을 지원하는 이미지 기반 테스트

사용 분야

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로