제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

전기 기계적 시간 및 작동 시간 카운터

  • 재설정 가능성이 없는 안전한 감지
  • 7자리 롤러 카운터
  • 최대  999999.9시간의 측정 범위
  • VDC의 버전
제품에
The selected altAttribute does not exist!

전자 시간 및 작동 시간 카운터

  • 정확도 100ppm
  • 선호도 유무
  • 5자리 LED 디스플레이
  • 선택 가능한 시간 범위
제품 선택기에서 열기

운영 시간 카운터의 장점
  • 전기 기계 및 전자 버전
  • 리셋 기능이 있거나 없는 전자 카운터
  • 1개 또는 2개의 사전 설정이 있는 버전
  • 디지털 제어
  • 디지털 및/또는 무전위 출력으로 사전 선택된 버전
  • 간단하고 기능적인 조작
  • DIN 규격에 따른 공간 절약형 설계
  • 모든 공통 작동 전압 VAC, VDC 또는 배터리 작동

사용 분야

시간 및 작동 시간 카운터는 기계의 직동 시간과 관련된 정확한 정보를 기록합니다. 데이터를 전자적으로 처리하여 LED 디스플레이에 정밀하게 표시할 수 있습니다. 이러한 카운터를 통해 장치, 기계 및 시스템의 서비스 수명을 안정적으로 모니터링하고 유지보수 작업을 효율적으로 계획할 수 있습니다.

  • 작동 시간,  기계 및 처리 시간 감지
  • 시간 제어
  • 단기 측정
  • 혼합 시간 제어
  • 퍼니스 컨트롤
  • 영구 측정
  • 보증 기간 표시
  • 임대/렌트료 산정


맨 위로