컨버터는 IO 링크 네트워크 에 아날로그 센서와 액추에이터를 효율적으로 통합하기 위해 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. 아날로그 센서 및 액추에이터는 직접 IO 링크 마스터 당 최대 8개의 허브를 연결할 수 있습니다. 컨버터를 사용하면 제어 캐비닛의 일반적인 배선에 수반되는 수고를 피할 수 있습니다. 비차폐 M12 표준 케이블을 사용한 디지털 데이터 통신 덕분에 측정값을 간섭 없이 전송할 수 있습니다.
고성능 장치와 심층적인 전문 지식의 특별한 조합 덕분에 IO 링크 애플리케이션을 효율적으로 구현할 수 있습니다. 당사는 광범위한 기술에 걸친 고성능 센서 솔루션 을 포함하여 센서부터 PLC 및 IIoT까지의 완벽한 솔루션을 제공합니다. 당사의 고성능 마스터, 컨버터 그리고 허브 및 적정 케이블 을 함께 사용하면 전체 솔루션을 원스톱으로 얻을 수 있습니다. 이를 통해 원활하게 통합을 이룰 수 있습니다. 또한 Baumer 센서 제품군 를 사용하면 모든 IO 링크 장치를 직관적이고 빠르게 평가, 선택 및 매개 변수화할 수 있습니다.