제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

Universal Robots의 로봇을 간단하게 제어

VeriSens XF 및 XC 시리즈

  • 비전 가이드 로봇을 효과적으로 구현
  • 최대 21개의 다양한 특성 검사
  • 통합된 조명 및 렌즈(8mm 또는 12mm) 또는 자유로운 렌즈 선택(C 마운트) 
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP(이더넷)
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

신뢰할 수 있는 코드 리더이자 텍스트 리더

VeriSens ID 시리즈

  • 1D-/2D- 코드 및 일반 텍스트(OCR/OCV)를 이미지 기반식으로 검사
  • 글꼴 학습 없이 간단히 설정
  • 통합된 조명 및 렌즈(10 mm, 12 mm 또는 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP(이더넷), RS485
제품에
The selected altAttribute does not exist!

복잡한 검사 작업을 위해 확장된 기능

VeriSens XF 시리즈

  • 최대 22 개의 다양한 특성 검사
  • 자동 개체 정렬
  • 통합된 조명 및 렌즈(8 mm, 10 mm, 12 mm 또는 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP(이더넷), RS485
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

최대 기능 및 다양성

VeriSens XC 시리즈

  • 최대 22 개의 다양한 특성 검사
  • 자동 개체 정렬
  • 자유로운 렌즈 선택(C 마운트), 통합형 플래시 컨트롤러
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP(이더넷), RS485
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens 응용 프로그램 패키지

  • 4단계로 설정
  • 설정식 웹 인터페이스
  • 오프라인 테스트 모드
  • 무료 소프트웨어 다운로드
  • 영상 튜토리얼

기술 하이라이트

이미지 기반식 품질 관리
   

VeriSens 비전 센서는 센서 형식의 완전한 이미지 처리 시스템입니다. 산업용으로 적합한 콤팩트형 하우징에는 이미지 센서, 조명 또는 조명 연결부, 렌즈 또는 교체식 렌즈 연결부, 소프트웨어와 이더넷 및 디지털 공정 인터페이스가 통합되어 있습니다. 따라서 이 센서는 다양한 특성을 확인하는 인라인 솔루션으로서 제품을 점검하여 결함이 있는 부품을 조기에 인식하고 배출할 수 있습니다. 이를 위해 23 개의 특성 검사가 제공됩니다. 비전 센서는 VeriSens 응용 프로그램 패키지를 이용해 PC에서 한 번만 설정해 놓으면 24시간 동안 안정적으로 검사 작업을 실행합니다.

어떤 사용 분야가 비전 센서의 이점을 누릴 수 있습니까?
오늘날 이미지 기반식 제품 테스트의 유연성과 폭넓은 가용성을 마다할 사람은 없을 것입니다. PC 기반형 이미지 처리 시스템이 너무 많은 시간과 절차를 필요로 하고, 광학 센서의 성능이 너무 약하다고 생각한다면 비전 센서가 최상의 솔루션입니다.

비전 센서는 여러 특성을 동시에 테스트해야 하거나 검사 대상의 위치가 지속적으로 변하는 사용 분야에서 특히 효율적으로 작동합니다. VeriSens 비전 센서는 하나의 생산 라인에서 여러 배치를 테스트하고, 수집된 데이터를 평가를 위해 전송해야 하는 경우에도 이상적인 구성 요소입니다. PROFINET 및 EtherNet/IP 덕분에 시간에 민감함 프로세스도 산업용 이더넷을 통해 간단하게 경제적인 비용으로 구현할 수 있습니다.


장점
  • 다양한 검사 작업을 위한 솔루션
    • 최대 23 개의 고성능 특성 검사
    • 작업당 최대 32 개의 특성 검사 결합 가능
    • 비전 센서에 최대 255 개의 작업 저장 가능
  • 안정적인 실시간 윤곽 기반식 이미지 처리
    • 특허받은 FEX 이미지 프로세서
  • 비전 센서가 비스듬히 조립된 경우에도 정확한 이미지 평가 및 치수 검사 보장
    • 왜곡, 음영, 원근 왜곡을 실시간으로 보정
  • 완전 통합형 플래시 컨트롤러를 통해 시스템 구조 단순화, 비용 절감 및 통합 시간 절약
    • VeriFlash 플래시 컨트롤러
  • 빠르게 직관적으로 색상 검사 설정
    • 지능형 3D 컬러 어시스트 ColorFEX
  • 기계를 통한 개체 정렬 없이 확실하게 360°로  부품 인식
    • FEXLoc 위치 추적
  • 실시간 통신
    • PROFINET 및 Ethernet/IP
  • 안전한 통신 및 암호화된 연결
    • SFTP 및 HTTPS
  • 오류 현상 저장 후 언제든지 평가 가능
    • FTP 또는 SFTP 클라이언트
  • 프로그래밍 언어 없이 몇 분 이내에 빠르고 쉽게 설정
    • VeriSens 응용 프로그램 패키지와 설정식 웹 인터페이스

사용 분야

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로