장점
  • 보호 조치를 갖춘 유연한 조립을 위한 긴 스위칭 거리
    • 최대 60mm의 스위칭 거리
    • 금속 벽도 관통하여 자기장 감지
  • 우수한 견고성 및 긴 사용 시간
    • 비접촉식 감지
    • 움직이는 부품이 없어 유지보수가 필요하지 않고 마모가 발생하지 않음
    • 오염에 민감하지 않음
  • 빠르게 움직이는 프로세스에도 안전성 보장
    • 최대 5kHz의 스위칭 주파수

사용 분야

기술
The selected altAttribute does not exist!

자성 근접 센서
자기저항 소자는 영구 자석과 같은 자기장에만 반응하여 출력부에서 디지털 신호를 출력하는 특수 소재로 만들어졌습니다. 이 소자는 매우 약한 자기장도 감지하며, 긴 스위칭 거리를 구현하는 홀 요소보다 10배 더 민감합니다. 자성 근접 스위치는 옴니플라식으로 설계되어 N극과 S극을 모두 감지합니다.



맨 위로