• 영상
  • 상품명
  • Overview

속성으로 필터링

Number of input and outputs

Output function

IO-Link port type

Degree of protection

영상 상품명 Overview
CH50I.M12-11261574

제품번호: 11261574

Overview
    • IO-Link Hub, M12 4-pin version
    • 16 multifunctional DIO-Channels
    • Up to 0,5 A per output
    • 1 ms cycle time
    • Robust fully encapsulated plastic housing (IP65, IP67)
문의
CH50I.M8-11261575

제품번호: 11261575

Overview
    • IO-Link Hub, M8 3-pin version
    • 8 multifunctional DIO-Channels
    • Up to 0,5 A per output
    • 1 ms cycle time
    • Robust fully encapsulated plastic housing (IP65, IP67)
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로