Video Format not supported
내부 물류에 대한 새로운 발상
Baumer의 스마트 센서로 가용성과 생산성을 높여보세요.
고객님의 물류 창고를 Baumer의 스마트 센서로 자동화해야 하는 네 가지 이유:
모든 창고 자동화의 핵심은 지속적이고 자율적인 절차를 만드는 것입니다. 안정성과 긴 수명을 제공하는 Baumer의 센서는 24시간 내내 믿을 수 있는 신뢰성을 보장합니다.
스마트 센서로 창고 시스템을 최대한 활용할 수 있습니다. 빠른 속도와 최고의 정밀성을 제공하는 Baumer의 뛰어난 센서로 처리량을 늘려보세요.
창고 용량을 극대화하는 일은 매우 중요합니다. 이때 컴팩트한 디자인의 센서는 최고의 성능을 발휘하여 공간 절약형 솔루션을 제공하는 핵심적인 역할을 합니다.
신속한 엔지니어링과 간편한 시운전을 통해 고객의 창고 시스템을 구현할 때 시간을 절약할 수 있습니다. Baumer의 스마트 센서 솔루션은 간편하고 간단한 설치가 가능하도록 설계되었습니다.
내부 물류 솔루션을 위한 스마트 센서
현대의 내부 물류 분야에서는 셔틀, AGV, AMR이 창고 내 상품 이동을 최적화합니다. 스마트 센서는 충돌 방지, 속도 모니터링, 위치 감지와 같은 기능으로 자동화를 지원합니다. Baumer의 센서 솔루션에 대해 더 알아보세요.
자동화 창고 내 센서의 사용성
현대의 내부 물류 분야에서는 셔틀, AGV, AMR이 창고 내 상품 이동을 최적화합니다. 스마트 센서는 충돌 방지, 속도 모니터링, 위치 감지와 같은 기능으로 자동화를 지원합니다. Baumer의 센서 솔루션에 대해 더 알아보세요.
개체 감지 및 위치 감지를 위한 센서, 근접 스위치, 라이트 배리어.
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
기계, 시스템 및 전기 드라이브 축의 회전 속도 및 각도 위치 측정 및 모니터링.
1D/2D 코드 및 텍스트(OCR/OCV) 판독 및 평가.
기계, 시스템 및 전기 드라이브 축의 회전 속도 및 각도 위치 측정 및 모니터링.
내부 물류 사용 분야에 적합한 센서
개체 감지
어려운 물체 속성, 장착 위치 또는 조명 조건에서 안전한 작동 가장 작은 디자인에서 최대 성능 스마트 센서 덕분에 설계에서 시운전까지 시간 절약 최고의 정밀도
제품 선택기에서 열기
엔코더/각도 센서
마그네틱 또는 광학 감지 항상 귀하의 사용 분야에 적합한 기술 유연한 선택을 위한 다양한 전기 및 기계 인터페이스 시간 및 공간 절약의 설치를 위한 28mm의 컴팩트한 디자인
제품 선택기에서 열기
코드와 텍스트 간단하게 판독
여러 텍스트 및 1D/2D 코드를 병렬로 판독 자동 설정과 직관적인 웹 인터페이스를 갖춘 코드 리더기 까다로운 조건에서도 안정적으로 작동 초당 최대 40프레임 컴팩트한 하우징 및 스마트 마운팅 액세서리
제품 선택기에서 열기
산업용 카메라 / 이미지 처리
최대 6500만 화소 및 1622 fps 글로벌 및 롤링 셔터가 있는 CMOS 센서 GigE Vision, USB3 Vision 및 Camera Link를 갖춘 강력한 CMOS 카메라
제품 선택기에서 열기
스마트 창고 자동화를 위한 열쇠 IO-Link
IO-Link는 효율적이고 신뢰할 수 있는 창고 물류를 위한 길을 열어줍니다. 표준화된 통신 프로토콜 IO-Link를 사용하면 센서, 액추에이터, 제어 시스템 간의 데이터 교환과 원활한 통합이 가능해집니다. 이로써 실시간 모니터링과 진단이 더욱 용이해집니다. 또한 플러그 앤 플레이 기능은 설치와 매개변수화를 손쉽게 진행할 수 있도록 돕습니다.
IO-Link 솔루션의 구성을 최적화하려면 고성능의 마스터, 컨버터 및 허브와 그에 맞는 케이블이 필요합니다. Baumer는 센서부터 PLC, IIoT에 이르는 모든 솔루션을 제공합니다.
더 알아보기
Baumer Sensor Suite Software는 스마트 IO-Link 센서의 빠르고 간편한 매개변수화 및 통합을 위한 최적의 솔루션입니다.
더 알아보기
연락처
맨 위로