제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

트윈 엔코더 증분

  • 공통 샤프트에 2개의 엔코더
  • 중복 스캔 옵션이 있는 모든 엔코더
  • 통합 기능 모니터링 EMS
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

회전 속도 스위치/엔코더가 있는 회전계용 발전기

  • 하나의 스위칭 출력이 있는 기계식 원심 스위치 FSL
  • 1개 또는 3개의 스위칭 출력이 있는 전자식 회전 속도 스위치 ESL
  • 모든 공통 증분 신호 및 분해능
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

회전 속도 스위치가 있는 증분형 엔코더

  • 하나의 스위칭 출력이 있는 기계식 원심 스위치 FSL
  • 1개 또는 3개의 스위칭 출력이 있는 전자식 회전 속도 스위치 ESL
  • 모든 공통 증분 신호 및 분해능
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

이중 조합

공통 축이 있는 2개의 센서 등

  • 증분형  엔코더 및 회전 속도 스위치
  • 앱솔루트 엔코더  및 회전 속도 스위치
  • 회전계용 발전기  및 회전 속도 스위치
  • 기계  및 전자 회전 속도 스위치
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

여러 조합

  • 다양한 조합 - 귀하의 사용 범위에 특별히 커스텀 됨(예: 회전 속도계  생성기 및  회전 속도 스위치와 결합된  엔코더)

장점
  • 속도, 제한속도, 위치 동시 감지
    • 엔코더, 회전 속도 스위치 및 회전 속도계가 유연하게 결합되어 트윈 장치로 실행, 이중 및 다중 결합
  • 안전하고 전기적으로 분리된 신호 생성 및 신호 평가
    • 내부 엔드 실드를 통한 개별 센서 분리, 별도의 단자함에서 센서 신호 픽업
  • 높은 비틀림 강성과 최적화된 제어 기술
    • 장치 간의  견고한 연결, 양쪽에 베어링이 있는 공통 축, 높은 반경 방향 및 축 방향 축력에 대한 견고함
  • 열악한 환경 조건에서 최고의 가용성과 최고의 서비스 수명
    • 입증된 HeavyDuty 구조, 양면 베어링, HeavyDuty 연결 기술, 매우 견고함 감지
  • 어떤 환경에서도 신뢰성 제공
    • 두꺼운 벽 두께, 우수한 부식 방지 기능, 장기적으로 안정적인 불침투성개념을 갖춘 매우 견고한 하우징
  • 베어링 손상에 대한 확실한 보호
    • 축의 양면 베어링(구조적으로 가능한 경우), 긴 거리의 넉넉한 치수 베어링, 큰 레이디얼/액시얼 축 하중에 대한 높은 예비 베어링 부하, 절연 베어링 또는 세라믹 볼이 있는 하이브리드 베어링으로 ​​인한 유도 축전류 없음

사용 분야

제어된 드라이브가 많은 경우 일반적으로 회전 속도를 제어하는 ​​주요 작업 외에 제어에 다른 물리적 변수를 포함해야 하는 요구 사항이 있습니다. Baumer는 다양한 산업 분야의 사용자와 긴밀하게 협력하여 엔코더, 회전 속도 스위치 및 회전계용 발전기를 견고한 장치에 결합하는 조합을 수년 동안 개발해 왔습니다. 각 제어 기술에 부합하게 조정된 양면 베어링형 HeavyDuty 기술의 센서는 기본 장치 역할을 하며 축에서 두 번째 장치를 수용합니다.

HeavyDuty 조합은 다음과 같은 적용 영역에서 사용하기에 적합합니다.

  • 금속 산업
  • 크레인 및 리프팅 유닛
  • 석유와 가스
  • 채광
  • 풍력 터빈

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로