레이더 거리 센서
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
렌즈
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Lenses / Lens accessories
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
제품번호: 11209319
Carl Zeiss lens
50 mm
F 2,0-22
format 43 mm
M.O.D. 0,45 m
locating screw for aperture and focus
M42-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Carl Zeiss
Mechanical data
Lens mount
M42-mount
Dimensions
74.4 mm × 54 mm
Max. length (excl. thread)
54 mm
Weight
≤ 374 g
Filter thread
M52 x 0,75
Lens data
Lens resolution
36 MP
Focal length
50 mm
Format
43 mm
Aperture
F 2,0-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,45 m
Horizontal angle of view
46 °
Vertical angle of view
39 °
Diagonal angle of view
26 °
At image format
24 × 36 mm
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
DE
(
pdf
| 181 KB)
Data sheet – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
EN
(
pdf
| 179 KB)
맨 위로