견고한 메커니즘, 안정적인 전자 장치, 쉬운 설치: 당사의 증분형 HeavyDuty 엔코더는 가장 열악한 환경에서도 24/7 작업에서 안정적이고 지속적인 작업을 할 수 있습니다. 이는 장애 방지 및 이를 통한 정지 비용이 감소에 기여하고, 궁극적으로는 장치의 높은 가용성을 구현합니다.
HeavyDuty 증분형 엔코더 는 회전 속도 및 각도 위치에 대한 정보를 제공합니다. 분해능은 회전당 펄스(구형파 신호) 또는 사인 주기(SinCos 신호) 수로 지정되며, 엔코더는 축이 회전할 때마다 제어 장치에 전달됩니다. 분해능을 높이기 위해 SinCos 신호는 컨트롤러 또는 컨트롤러에서 보간될 수 있습니다.
현재 속도는 시간 단위 내에서 펄스를 계산하고 제어하여 결정될 수 있습니다. 현재 위치는 해당 펄스 또는 주기를 계산하여 제어 장치에 의해 결정될 수 있습니다. 기계가 켜져 있을 때 카운터의 정보가 손실되거나 기계가 꺼졌을 때 샤프트가 이동했는지 여부가 분명하지 않을 수 있으므로 기준 이동이 필요할 수 있습니다.
HeavyDuty 증분형 엔코더는 최고의 견고성과 내구성을 위해 설계되었습니다. 기계의 엄청난 예비 용량은 다음과 같은 적용 영역와 같이 극한의 환경 조건에서도 안정적인 연속 작동을 보장합니다.
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement