제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

소형 스트레인 센서

DST20

  • 제한된 설치 공간에서도 사용 가능
  • 열악한 산업 환경용
  • 플러그 연결이 있는 패시브 센서
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

표준 스트레인 센서

DST76

  • 측정 범위 ±500µm/m
  • 사용 분아별 매개변수화를 위한 통합 증폭기 전자 장치
  • 산업 옥내 사용
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

고성능 스트레인 센서

DST53

  • ≤ 250 ~ ± 2000µm/m의 크고 작은 측정 범위에 맞춰 최적화됨
  • 시중 최저 수준의 강성으로 기계 구조에 미치는 영향 최소화
  • 사용 분아별 매개변수화를 위한 통합 증폭기 전자 장치
  • 산업 옥내 사용
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

옥외 환경에서의 사용을 위한 견고한 스트레인 센서

DST55R

  • 보호 등급 IP 69K
  • proTect+에 따라 장기간 견고함 테스트 완료
  • 부식 방지 범주 C5-M
  • 완전히 통합된 증폭기 전자 장치
제품 선택기에서 열기

하이라이트

스트레인 센서는 더 높은 force 영역 및 대형 구조에서 force 센서를 대신하기에 적합한 대안입니다. 이 센서는 force 센서와 달리 힘이 작용하는 곳 중간에 직접 설치되지 않고 해당 구성품의 표면에 나사로 고정됩니다. 표면의 응력을 측정하여 복잡하게 구성품을 조정하지 않고도 force를 정확하게 측정합니다.

제품 포트폴리오는 다양한 요구 사항과 특정 사용 분야의 폭넓은 범위를 포괄합니다. 이 제품군은 다양한 버전으로 제공되어 소형화, 견고성, 디지털 연결 기능 측면에서 만족감을 선사합니다. 일관성으로 가치를 발휘합니다.


사용 분야

Baumer 스트레인 센서를 사용하면 거의 모든 적용 영역에서 비용 효율적인 force 측정이 가능해집니다. 제한된 공간이나 열악한 옥외 작업, 산업 환경에 상관없이 Baumer는 항상 공정 중 큰 힘을 측정하기에 적합한 솔루션을 제공합니다.


손쉬운 매개변수화를 위한 비디오
     

정확한 힘 측정을 위해 Baumer 센서와 스트레인 센서를 응용 프로그램에 연결하고 최대 결과를 위한 스마트 기능의 이점을 활용하십시오. Baumer 센서 제품군과 관련하여 특정 추가 기능과 직관적인 사용자 인터페이스로 인해 힘 및 스트레인 센서의 가능성을 최대한 활용할 수 있습니다. 튜토리얼 비디오를 시청하고 Baumer 힘 센서 및 스트레인 센서 IO-Link 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

 

Show all videos


장점
  • force 센서를 사용한 force 측정의 현명한 대안
    • 기존 기계 및 시스템에 손쉽게 통합
    • 최소한의 구성 비용
  • 기계 능력 향상
    • 공정 매개변수를 정확하게 기록하여 확실하게 제어
  • 물류 최적화
    • 다양한 기계 사이즈에 하나의 센서 사용
  • 서비스 시간 절약
    • 공장 출고 시 스트레인이 조정되어 있어 센서 서비스를 수행할 때 복잡한 기계 재보정 절차 없이 센서를 손쉽게 교체
    • 신속하고 간편하게 센서 탈, 장착

기술

Baumer 스트레인 센서는 일반적으로 변형체와 스트레인 게이지(DMS)로 구성되어 있습니다. 스트레인 센서는 기계 구조에 나사로 고정됩니다. 기계 구조는 force 영향으로 변형됩니다. 마찰이 일어나면 이같은 변형이 변형체에 흡수되어 재료 표면에 스트레인이 발생합니다. 측정 본체의 표면에 적용된 DMS를 통해 이 스트레인이 측정됩니다. 이때 DMS는 기계적 팽창을 전기 저항 변화로 전환시키고 기계-전기식 컨버터로 작용합니다. Wheatstone 측정 브리지를 형성하기 위한 개별 스트레인 게이지의 지능적인 상호 연결 덕분에 가장 작은 스트레인도 기록할 수 있습니다. DMS로 측정한 이 스트레인은 통합 증폭기 전자 장치를 이용해 손쉽게 평가할 수 있는 스트레인 비례식 응력 변화를 만들어 냅니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로