엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
렌즈
ZVL-LSF20035-U58
Lenses / Lens accessories
ZVL-LSF20035-U58
제품번호: 11205388
Myutron lens
200 mm
F 3,5-32
format 46 mm
M.O.D. 0,85 m
locating screw for aperture and focus
M58-mount
focal flange distance 12 mm
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Myutron
Mechanical data
Lens mount
M58-mount
Dimensions
80 mm × 175mm
Max. outer diameter
80 mm (without knurled screws)
90 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
252 mm
Weight
≤ 1228 g
Filter thread
M 72,0 × 0,75
Lens data
Lens resolution
48 MP (suitable for 65 MP)
Focal length
200 mm
Focal range
≥ 50 mm
Format
46 mm
Aperture
F3,5-32
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,85 m
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-LSF20035-U58
DE
(
pdf
| 265 KB)
Data sheet – ZVL-LSF20035-U58
EN
(
pdf
| 262 KB)
맨 위로