제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

IDC – 멀티코드 리더기 시리즈

  • 여러 텍스트 및 1D/2D 코드를 병렬로 판독
  • 자동 설정과 직관적인 웹 인터페이스를 갖춘 코드 리더기
  • 까다로운 조건에서도 안정적으로 작동
  • 초당 최대 40프레임
  • 컴팩트한 하우징 및 스마트 마운팅 액세서리
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens ID 시리즈

  • 일반 텍스트 및 1D/2D 코드의 이미지 기반 검사
  • 산업 등급 IP 67 금속 하우징
  • 통합 조명 및 광학
  • TCP/UDP(이더넷), RS485, PROFINET 또는 EtherNet/IP
제품에
The selected altAttribute does not exist!

스타터 키트

  • 산업용 카메라
  • Verisens 비전 센서
  • 구성요소 & 소프트웨어
  • 카메라 또는 비전 센서를 자유롭게 선택
제품 선택기에서 열기

These are the code reader benefits

Our stationary, camera-based 1D/2D code readers reliably detect almost any type of code such as barcodes (1D codes like EAN/GTIN), matrix codes (2D codes like DataMatrix), direct part marking (DPM) or dot-peened codes. In addition to well-known 1D and 2D codes, the IDC multicode reader series and the VeriSens ID code readers also read numbers, characters and symbols of any font, including dot matrix.

Our code readers are deployed in many varied industries and applications, such as intra-logistics, assembly technology or the food industry.

The benefits at a glance:

  • Fast: Code readers can read 1D/2D codes quickly and precisely which cuts down on the time required for processing transactions or collecting information.
  • Precision: Baumer code readers are very accurate and will even read codes that are slightly damaged, partially covered or arranged in different directions.
  • User-friendly: The IDC and VeriSens code readers are extremely easy to use without requiring additional training. 
  • Cost-effective: Code readers have a low Total Cost of Ownership. They reduce control effort and this way contribute towards error elimination.

 

맨 위로