압전 효과
압전 수정에 force가 작용하면 수정에서 전하가 이동합니다. 이러한 최소 전하는 전극에서 포착되어 고감도 전하 증폭기에서 측정 신호로 변환됩니다. 압전 센서는 매우 빠른 응답 시간을 특징으로 하며, 매우 동적인 force를 측정하는 데 적합합니다. 스트레인 게이지 기반 센서와 비교했을 때, 압전 센서 는 훨씬 더 높은 온도에서 사용할 수 있습니다. 또 다른 장점은 하나의 센서로 매우 크고 작은 force를 정확하게 측정할 수 있다는 것입니다. 압전 기술의 단점은 가장 작은 누설 전류로 인해 생성된 전하가 다시 흘러가는 것입니다. 이것은 스트레인 게이지 기반 센서에서 필요하지 않은 측정의 주기적인 영점 조정을 필요로 합니다.