기계, 시스템 및 전기 드라이브 축의 회전 속도 및 각도 위치 측정 및 모니터링
공유하다
제품 포트폴리오
제품 포트폴리오
제품 포트폴리오
산업용 엔코더, 앱솔루트
마그네틱 또는 광학 감지
항상 귀하의 사용 분야에 적합한 기술
유연한 선택을 위한 다양한 전기 및 기계 인터페이스
시간 및 공간 절약의 설치를 위한 28mm의 컴팩트한 디자인
제품 선택기에서 열기
산업용 엔코더, 증분
컴팩트한 디자인
견고한 모듈 구조
24mm 하우징에서 85mm 중공축까지
정밀한 광학적 감지
모든 일반 설치 유형의 HTL, TTL 및 SinCos 출력 신호
제품 선택기에서 열기
베어링 없는 엔코더
비접촉 마그네틱 감지 원리
낮은 설치 깊이로 인한 공간 절약
A면 또는 B면 설치뿐만 아니라 유연한 통합 가능
모든 축 직경을 위한 솔루션
가장 어려운 환경 조건에서도 신뢰 가능
제품 선택기에서 열기
동기 모터용 엔코더
정확한 광학 감지 - 사용 분야에 최적의 신호 및 제어 품질 제공
36mm의 컴팩트한 디자인으로 공간 절약 방식의 설치 가능
고성능 인터페이스
HeavyDuty 엔코더, 앱솔루트
매우 견고한 HeavyDuty 기계 시스템 및 혁신적인 기술
정밀한 광학적 또는 마그네틱 스캐닝
포괄적인 인터체이스 포트폴리오 및 추가적인 증분 신호
배티리와 기어가 없으며 유지보수가 필요없는, 에너지 자립형 HeavyDuty 회전 카운터
제품 선택기에서 열기
HeavyDuty 엔코더, 증분
타의 추정을 불허하는 내구성 및 신뢰성 – 오리지널 Hübner Berlin
양면 베어링이 있는 입증된 HeavyDuty 구조
보다 높은 제어 품질 및 공정 검사를 위해 정확한 속도 신호
시간을 빼앗기게 되는 고장과 높은 정지 비용을 방지할 수 있음
세계 시장 리더의 60년 이상의 경험을 통한 장점
제품 선택기에서 열기
HeavyDuty 회전계용 발전기/리졸버
비교 불가한 내구성과 신뢰성 - Hübner Berlin의 Original LongLife
양면 베어링이 있는 입증된 견고한 HeavyDuty 구조
높은 신호 품질을 위해 낮은 접촉 저항의 실버 트랙을 통한 LongLife 정류자
유지 보수가 필요 없는 작동 및 긴 서비스 수명을 위해 특별히 조정된 브러시
극한의 날씨 및 환경 조건에 특히 적합
제품 선택기에서 열기
HeavyDuty 회전속도 스위치/모니터
타의 추정을 불허하는 내구성 및 신뢰성 – 오리지널 Hübner Berlin
양면 베어링이 있는 입증된 견고한 HeavyDuty 구조
기계식 원심 스위치, 전자식 및 디지털 회전 속도 스위치
개별 장치, 엔코더 조합, 엔코더에 통합 및 제어 캐비닛 장치
스위칭 속도는 공장에서 영구적으로 설정되거나 PC 소프트웨어를 통해 매개변수화 가능
제품 선택기에서 열기
HeavyDuty 콤비네이션
공통 축 조절을 위한 여러 신호
타의 추정을 불허하는 내구성 및 신뢰성 – 오리지널 Hübner Berlin
양면 베어링이 있는 입증된 견고한 HeavyDuty 구조
최적화된 제어 기술
공간 절약형 디자인 및 높은 비틀림 강성
제품 선택기에서 열기
프로그래밍 가능한 엔코더
펄스 수, 출력 레벨 HTL/TTL, 펄스 열 및 제로 펄스 프로그래밍 가능
최종 사용자, 도매업체 및 시스템 인테그레이터용
다양한 사용 분야용
변형, 가동 중단 시간, 유지 보수 및 보관 비용 감소
제품 선택기에서 열기
기능 안전을 위한 엔코더
드라이브 기술 및 플랜트 및 기계 건설 분야에서 사람과 기계 보호
EN IEC 61508 및 EN ISO 13849에 따른 강화된 안전 기준 요구 사항을 인증받은 장치
동작 순서 및 포지셔닝 모니터링 시 최고의 신뢰성 및 안전성 구현
제품 선택기에서 열기
실시간 이더넷 엔코더
PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA(주문에 따라)
인더스트리 4.0 및 IIoT를 위한 미래 경쟁력
실시간으로 기계의 고정밀 제어
요구 사항에 따른 작동 모드 및 데이터 제공
제품 선택기에서 열기
해양용 엔코더 및 해양
갑판의 열악한 조건에서도 높은 기밀성과 내부식성
긴 서비스 수명과 긴 유지보수 간격을 위한 설계
해양 및 해양 사용 분야를 위해 DNV-GL 승인을 받은 버전
모든 부착물을 위한 엔코더 솔루션
제품 선택기에서 열기
액세서리
중공축 /중실축 엔코더 고정
케이블/커넥터
신호 처리
프로그래밍/진단
모터 접지 장치
측정 휠
맨 위로