렌즈
ZVL-LSF10528-U58
Lenses / Lens accessories
ZVL-LSF10528-U58
제품번호: 11205387
Myutron lens
105 mm
F 2,8-22
format 46 mm
M.O.D. 0,43 m
locating screw for aperture and focus
M58-mount
focal flange distance 12 mm
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Myutron
Mechanical data
Lens mount
M58-mount
Dimensions
80 mm × 163 mm
Max. outer diameter
80 mm (without knurled screws)
90 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
159 mm
Weight
≤ 782 g
Filter thread
M 62,0 × 0,75
Lens data
Lens resolution
48 MP (suitable for 65 MP)
Focal length
105 mm
Format
46 mm
Aperture
F2,8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,43 m
Environmental conditions
Operating temperature
0 … +40 °C
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ZVL-LSF10528-U58
DE
(
pdf
| 272 KB)
Data sheet – ZVL-LSF10528-U58
EN
(
pdf
| 269 KB)
맨 위로