제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

멀티 기능 디스플레이

적합 환경:

  • 온도: J, K, T, N, Pt100, Pt1000
  • 스트레인, 압력, 무게, 비틀림 측정용 스트레인 게이지
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

속도 디스플레이

적합 환경:

  • 1…99999 펄스의 회전 속도
  • 속도 1/s, 1/min, 1/h
  • 0.01Hz ~ 최대 10kHz의 주파수
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

공정 표시

적합 환경:

  • 표준 신호 ±10V, ±20V, ±200V, ±20mA
  • 전류: 최대 5A AC/DC
  • 최대 전압 600V AC/DC
제품 선택기에서 열기

장점
  • 실시간 모니터링 및 제어
  • 사용 장소에 따른 맞춤형 프레젠테이션
  • 물리적 값의 지정
  • 빠르고 쉬운 통합
  • 다양한 센서에 사용 가능
  • 독립형 솔루션

모든 센서를 위한 최적의 디스플레이
The selected altAttribute does not exist!

사용 분야

프로세스 값,  위치 측정, 엔코더, 물리력 및 변형 등 모든 유형의 물리적 수량을 모니터링, 계산 및 제어합니다.

  • 포맷 전환 중 작업자 지원
  • 소모품 수량에 대한 정보 제공
  • 개별 작업 위치를 지원하는 높이 시각화
  • 벨트 속도 제어를 통해 작업자에게 경고하고 기계적 결함을 방지합니다
  • 충분한 접촉 압력을 보장하기 위해 압력을 계산합니다
  • 피해를 방지하는 물리력이 증가합니다
  • 점도 설정을 위한 온도 제어
  • 탱크 수위를 위한 독립형 솔루션
  • 흐르는 액체의 누적 부피 계산


맨 위로