제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

최대의 유연성을 갖춘 표준 부품

GAM900

  • 견고한 MEMS 센서(3차원)
  • 2개의 릴레이 출력
  • 6개의 자유롭게 구성 가능한 주파수 대역
  • 다양한 필터 옵션
  • GAM900 Configurator PC 소프트웨어 및 CANopen을 통한 편리한 구성
제품에
The selected altAttribute does not exist!

최고의 안전성을 위한 SIL2/PLd 인증

GAM900S

  • 다양한 이중화를 지원하는 견고한 MEMS 센서
  • IEC 61508-3에 따른 신호 처리를 포함한 안전한 임베디드 소프트웨어
  • 이중화 릴레이가 있는 안전한 스위칭 출력
  • 4개의 공장 구성 필터 밴드
제품에

장점
  • 정확한 가속 정보 및  최대 제어
    • 가속도 센서는 CANopen 또는 아날로그 인터페이스를 통해 정확한 가속 값으로 시스템 제어를 제공
    • 시스템  스윙 업 사전 방지
    • 임계 진폭에 도달하기 전에  진동을 효과적으로 감소
    • 축 사이의  혼선으로 인한  작은 편향 및 무시할 수 있는  측정 오류로  최고의 정확도를 제공하는 정전 용량형 MEMS 센서
    • 풍력 터빈과 같은 진동 의 정밀한 감지에 이상적으로 적합
  • 개별 필터는 정확도를 높이고 방해요소를 제거합니다
    • 가속도 센서가 하중을 견디는 거대한 기계 부분에 설치된 경우에도 진동으로 인한 교란을 배제할 수 없습니다
    • 8차까지 통합된 저역 또는 대역 통과 필터
    • 풍력 터빈의 요 브레이크로 인해 발생하는 원치 않는 간섭 주파수의 효과적인 억제
    • 조립 또는 온도 드리프트로 인한 오프셋 오류 의 효과적인 억제 및 정확도 향상
  • 기계 지침의 더 쉬운 구현
    • SIL2/PLd 인증 한계값 모니터링으로  시스템의 안전성 평가  용이
    • 이 개념은 기계 지침 2006/42/EC의 일관된 구현을 지원 
    • 풍력 터빈에서 요구되는 안전 기능의 구현을 위한 이상적인 센서 "과도한 충격 및 타워 진동에 대한 보호"
    • 통합 신호 처리 및 한계값 확인을 통해  제어 측에서 안전 등급 임베디드 소프트웨어(SRESW) 또는 애플리케이션 소프트웨어의 구현 생략 가능 
  • 더 적은 수의 구성 요소 및 손쉬운 통합
    • SIL2/PLd 인증 GAM900S 가속도 센서를 통해  하나의 장치에서 진동 측정 및 기능적으로 안전한 한계값 감지 가능
    • 진동 및 충격 모니터링에 일반적으로 사용되는 센서를 대체하고 케이블 작업이  감소 
    • 모든 공통 컨트롤에 대한  편리한 연결 을 위한 아날로그 또는 CANopen 인터페이스
    • 이중화 릴레이 접점을 통해 안전 체인 에 간단하게 통합

사용 분야

풍력 터빈의 타워 진동 및 충격과 같은 모든 종류의 기계 및 시스템 진동을 정밀하게 측정하고 안전하게 모니터링합니다.


기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그

맨 위로