제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

force 센서 DLM20 최대 1kN

  • 19 ... 외경 26 mm
  • force 영역 0 ... 1000 N
  • M4 스레드
  • 커넥터 M5, 4핀
  • 보호 등급  IP 67의 스테인리스 스틸로 만들어진 센서 본체
  • 인라인, 버튼, 나사 고정 유형
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

force 센서 DLM30 최대 5kN

  • 25.5 ... 외경 39mm
  • force 영역는 0 ... 5000 N
  • M6 스레드
  • 커넥터 M8, 4핀
  • 보호 등급  IP 68의 스테인리스 스틸로 만들어진 센서 본체
  • 인라인, 버튼, 나사 고정 유형
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

force 센서 DLM40 최대 20kN

  • 42 ... 외경 60mm
  • force 범위는 0 ...  20kN입니다.
  • M12 스레드
  • 커넥터 M8, 4핀
  • 보호 등급  IP 68의 스테인리스 스틸로 만들어진 센서 본체
  • 인라인, 버튼, 나사 고정 유형
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

force 센서 L003 최대 100kN

  • 외경 155mm
  • force 영역는 0 ... 100 kN
  • 아날로그 출력으로 사용 가능
  • M30  스레드
  • 커넥터 M12, 5핀
  • 보호 등급  IP 65의 강화 강철로 만들어진 센서 본체
제품에
The selected altAttribute does not exist!

스트레인 센서로 force 측정

  • 큰 force를 측정하기 위한 force 센서의 현명한 대안
  • 다양한 force 영역을 위한 하나의 센서
  • 기존 기계 및 시스템에서 빠르고 쉬운 구현
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

측정 증폭기

  • force 측정을 위한 전자 측정
  • 3가지 버전: IO-링크 버전 및 전류 또는 전압 출력 및 IO-링크가 있는 버전
  • 간단한 매개변수화
제품 선택기에서 열기

사용 분야에 적합한 force 센서
The selected altAttribute does not exist!

DLM 시리즈는 모든 유형의 force 측정에 적합한 솔루션을 제공합니다. 표준 포트폴리오에는 버튼, 인라인 및 나사 고정의 세 가지 디자인이 포함됩니다. 버튼 버전은 압축력 측정에 적합하며 인라인 및 나사 고정 버전은 정적 force 측정과 동적 인장 및 압축력 측정을 위한 것입니다. 따라서 인라인 및 나사식 트랜스듀서는 특히 force의 방향을 변경할 때 최적으로 사용할 수 있습니다. force 변환기는 0 ~ 50N 및 0 ~ 20 000N의 측정 범위를 다룹니다 작은 크기를 통해 변환기는 공간이 제한된 곳에서도 사용할 수 있습니다.


센서에서 컨트롤까지
The selected altAttribute does not exist!

측정 증폭기는 force 센서와 컨트롤러 사이에 신호를 전송하는 데 사용됩니다. 전기 신호를 아날로그  측정 값으로 변환합니다. 센서 외에도 측정 증폭기 및 케이블을 제공하므로 전체 측정 체인을 간단하게 구현할 수 있습니다. 입력 카드에 따라 측정 증폭기는 전류 또는 전압 출력과 함께 사용할 수 있습니다. 또한 프로세스에 빠르고 쉽게 연결할 수 있도록 연결 케이블과 같은 액세서리를 제공합니다.


장점
  • 사용 분야에 적합한 force 센서를 빠르고 쉽게 찾으십시오
    • force 영역 및 설치 옵션 측면에서 스마트하게 조정된 포트폴리오
    • 다양한 연결 옵션을 통한 명확한 선택
    • force 영역을 벗어나는 경우 간단한 교체를 통해 낮은 건설 위험
    • force 영역에 관계없이 시리즈 내 균일한 나사 크기
  • 신뢰할 수 있는 force 측정을 위한 스마트한 센서 설계
    • 전체 측정 범위에서 동적 측정을 위한 100% 진폭의 내구성 있는 force 센서
    • force 센서 제조업체로서 다년간의 경험
  • 작고 유연한 force 센서
    • 공간이 제한된 작은 센서 직경
    • 다양한 크기와 디자인 덕분에 기계 및 시스템에 신속하고 건설적인 통합
  • 열악한 산업 환경을 위한 견고한 force 센서
    • 요구 사항이 증가하는 산업 분야에서 안정적인 사용을 위한 스테인리스 스틸 센서 본체
    • 까다로운 기밀 요구 사항을 위해 긴 서비스 수명을 제공하는 밀폐형 센서
    • 완전히 용접된 센서 설계로 인한 뛰어난 충격 및 진동 저항
  • 짧은 운송 시간과 손쉬운 시운전
    • 재고에서 빠른 배송이 가능합니다
    • 장치 감지 센서를 통한 플러그 &플레이
    • 기계에서 복잡한 조작 없이 센서 교체

사용 분야

대부분의 응용 분야에서 force 변환기 또는 로드 셀이라고도 하는 스트레인 게이지 기반 force 센서는 force 측정에 적합한 솔루션입니다. 원칙적으로 작은 force를 측정할 때 특히 유용합니다. Baumer는 측정 범위가 0 - 20 000N인 조정된 제품 포트폴리오로 많은 사용 분야를 다루고 있습니다. 견고한 센서 본체 덕분에 요구 사항이 증가하는 영역에서도 사용할 수 있습니다. force 변환기 외에도 Baumer는 각 구조에 쉽게 장착할 수 있는 더 높은 force 측정을 위한 스트레인 센서를 제공합니다.


기술

스프링 force 변환기는 일반적으로 스프링 본체와 스트레인 게이지(DMS)로 구성됩니다. 센서의 탄성체는 force 영향으로 버전되어 소재의 표면에 신장이 발생합니다. 스프링 본체의 표면에 적용된 DMS를 통해 이러한 팽창이 터치됩니다. 이때 DMS는 기계적 팽창을 전기 저항 변화로 전환시키고 기계-전기식 컨버터로 작용합니다. Wheatstone 측정 브리지를 형성하기 위한 개별 스트레인 게이지의 지능적인 상호 연결 덕분에 가장 작은 스트레인도 기록할 수 있고 높은 수준의 정확도를 달성할 수 있습니다. 측정된 버전은 force에 비례하는 장력 변화를 생성합니다. 기계 구조의 탄성 버전을 사용하여 간접적으로 force를 측정하는 스트레인 센서와 비교하여 force 센서는 직접 force 측정이라고도 하는 force 흐름에 직접 설치됩니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로