제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

표준 레이저 거리 센서

O300,O500 / OT300,OT500 / FADx14

  • 우수한 전천후 측정 성능
  • 최대 2500 mm의 측정 거리 
  • 최대 5 % MR의 선형성 편차
  • 디지털 인터페이스: IO-Link
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

OM20/OM30 레이저 거리 센서

  • 최대 550 mm의 측정 거리
  • 최대  ± 0.08%MR의 선형성 편차
  • 최대 5 kHz의 측정 주파수
  • 디지털 인터페이스: IO-Link 또는 RS485
  • 소형 레이저 거리 센서
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

OM60 레이저 거리 센서

  • 최대 1000 mm의 측정 거리
  • 최대  ± 0.03%MR의 선형성 편차
  • 최대 3.3 kHz의 측정 주파수
  • 디지털 인터페이스: IO-Link 또는 RS485
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

OM70 레이저 거리 센서

  • 최대 1700 mm의 측정 거리
  • 최대 ± 0,06 % MR의 선형성 편차
  • 최대 2,5 kHz의 측정 주파수
  • OPC UA, Profinet, Modbus, UDP Streaming, EtherNet/IP를 사용하는 이더넷 인터페이스 또는 직렬 RS485
제품 선택기에서 열기

레이저 거리 센서 하이라이트

사용 분야

레이저 거리 센서 설명

Technology

Downloads
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


To the top