제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

컴팩트한 디자인 24mm - 정밀한 광학

  • 최대 1024  임펄스
  • 중실축 또는  한쪽 개방 중공축
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

58mm 디자인 – The Essential

OptoPulse EN580E.IL

  • 최대 4096펄스
  • 중실축 또는 관통형 중공축
  • TTL, HTL, SinCos
  • 뛰어난 연결 유연성
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

58mm 디자인 - 정밀한 광학

  • 1 ... 65 536 임펄스
  • 최대 12mm의 중실축
  • 최대 15 mm의 중공축
  • 클램핑 플랜지 , 서보 플랜지   및 사각 플랜지
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

최대 ø85mm의 대형 중공축

  • 최대 펄스
  • 정밀한 광학적 감지
  • 낮은 설치 깊이
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

프로그래밍 가능한 분해능과 신호

  • 1 ... 65 536 펄스 프로그래밍 가능
  • 58mm 디자인, 최대 1인치 중공축
  • 출력 레벨 HTL/TTL
  • 펄스 트레인 및 제로 펄스 프로그래밍 가능
  • 제어 장치 또는 PC 소프트웨어를 통한 간단한 프로그래밍
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

SinCos 출력

  • 최대 5000 Sin 주기
  • 특허받은 Low Harmonics 기술
  • 최고의 신호 및 프로세스 품질을 위해
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

위험 지역용

  • 1...65 536 펄스
  • ATEX  구역 22
제품 선택기에서 열기

장점
  • 모든 사용분야에 적합한 엔코더
    • 사용 분야에서 최적의 제어 품질과 생산성을 위한 높은 신호 품질의 광학 엔코더, 최고의 견고성과 서비스 수명을 위한 마그네틱 엔코더
  • 간편한 제품 선택
    • 클램핑 플랜지가 있는 솔리드 샤프트, 서보 플랜지, 사각 플랜지, EURO 플랜지 B10, 한쪽 또는 중공 샤프트를 통해 개방된 중공축, 모든 관련 출력 신호 및 펄스 수, 프로그래밍 가능한 버전
  • 높은 신뢰성과 내구성, 고장 및 기계 중단 시간 보호
    • 두꺼운 벽 두께, 넉넉한 치수와 고품질 볼 베어링이 있는 견고한 비틀림 방지 하우징
  • 극한 조건에서도 견고하고 내구성 있음
    • 플랜지에 스톱이 있는 ShaftLock 베어링 구조는 조립 및 작동 중 높은 축 하중으로 인해 샤프트가 충격을 받는 것을 방지합니다.
  • 유연성과 경제성
    • 모듈식 시스템, 가격 대비 훌륭한 성능, 짧은 배송 시간, 최적화된 테스트를 거친 액세서리, 요청 시 고객 커스텀 설계

사용 분야

다음과 같은 다양한 적용 분야에서 정확한 위치 및 회전 속도 측정:

  • 드라이브 기술의 비동기 모터
  • 일반 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 특수 기계
  • 리프트 구조
  • 포장 시스템
  • 라벨링 및 라벨링 솔루션
  • 섬유 및 인쇄기
  • 풍력

다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로