제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

기계식 회전 속도 스위치

FS90/FSL

  • 원심력의 메커니즘 원리
  • 전기 보조 에너지가 없는 안전한 기능
  • 스위칭 속도는 공장 설정으로 고정되어 있습니다
  • 무전위 오프너 및 클로저가 있는 스위칭 출력
  • 개별 장치 또는 회전식 엔코더 또는 회전계용 발전기와 결합
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

전자 회전 속도 스위치

ES90/ESL

  • 검증된 전자 신호 평가 통합
  • 최대 3개의 스위칭 속도
  • 플로팅 릴레이 출력 또는 3개의 트랜지스터 출력
  • 최대 6A/250VAC의 출력 스위칭 성능
  • 개별 장치 또는 회전식 엔코더 또는 회전계용 발전기와 결합
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

통합 디지털 회전 속도 스위치 DSL이 있는 엔코더

HOG10+DSL

  • 중실축 또는 중공축이 있는 컴팩트한 디자인
  • 최대 3개의 스위칭 속도
  • 2개의 무전위 릴레이 출력 또는 3개의 트랜지스터 출력
  • 최대 250mA/230VAC/VDC의 출력 스위칭 성능
  • 별도의 단자함을 통한 회전 속도 스위치 연결
  • PC 소프트웨어를 통해 자유롭게 매개변수화 가능
제품에
The selected altAttribute does not exist!

Huebner Berlin cam limit switch with preset and web server

PMG93 CAM

  • Parameterization via platform-independent web configurator
  • Only one version needed due to the parameterization ability and different fitting kits.
  • Preset via web configurator or input signal
  • No mechanics, but exact switch programming also with Teach In (reference run)
  • Digital switches, therefore insensitive to external influences
제품 선택기에서 열기

장점
  • 사용 분야의 인증 지원
    • 전기 보조 에너지가 없는 기계식 원심 스위치, 임베디드 소프트웨어가 없는 전자 회전 속도 스위치
  • 표준 부품 사용으로 구현된 기능적 안전성
    • 기계 지침 2006/42/EC에 따라 회전 속도 스위치가 표준 부품으로 있는 HeavyDuty 엔코더 사용
  • 다양한 안전 기능의 효율적인 구현
    • HeavyDuty 회전 속도 스위치의 스위칭 신호 외, 증분 HeavyDuty 엔코더의 SinCos, HTL, TTL 신호 평가
  • 기존 및 신규 시스템에 손쉬운 통합   
    • 특수 작업 및 안전 기능을 위한 회전 엔코더 및 회전 속도계 생성기가 있는 회전 속도 스위치의 조합, 통합 회전 속도 스위치가 있는 회전 엔코더
  • 쉬운 배선
    • 엔코더의 연결에 병렬로 회전 속도 스위치 연결, 기존 안전 회로에 회전 속도 스위치의 스위칭 출력을 루핑
  • 빠른 시운전 및 손쉬운 매개변수화
    • 기계 및 전자식 회전 속도 스위치용으로 공장에서 영구적으로 설정된 스위칭 속도, 디지털 속도 스위치용 PC 매개변수화 소프트웨어, 회전 방향에 따른 스위칭 포인트 가능
  • 열악한 환경 조건에서 최고의 가용성과 최고의 서비스 수명
    • 입증된 HeavyDuty 구조, 양면 베어링, HeavyDuty 연결 기술, 매우 견고함 감지
  • 어떤 환경에서도 신뢰성 제공
    • 두꺼운 벽 두께, 우수한 부식 방지 기능, 장기적으로 안정적인 불침투성개념을 갖춘 매우 견고한 하우징
  • 베어링 손상에 대한 확실한 보호
    • 축의 양면 베어링(구조적으로 가능한 경우), 베어링 거리가 큰 넉넉한 치수의 베어링, 큰 레이디얼/액시얼 축 하중을 위한 높은 예비 베어링 하중, 절연 베어링 또는 세라믹 볼이 있는 하이브리드 베어링으로 ​​인한 유도 축전류 없음

사용 분야

Baumer의 HeavyDuty 회전 속도 스위치는 수년 동안 견고성, 안정성 및 다양한 제품의 표준을 설정해 왔습니다. 스위칭 속도가 초과되거나 도달하지 않을 경우, 스위칭 출력을 트리거하여 중요한 안전 기능을 수행합니다. 기계식 원심 스위치의 경우 제한 속도에서 스프링 장력을 받는 원심 추가 반경 방향으로 이동하여 전환 스위치를 작동시킵니다. 전자 및 디지털 회전 속도 스위치를 사용하면 속도 종속 전기 신호가 생성되며, 내부적 으로 평가되어 최대 3개의 스위칭 출력이 트리거됩니다.

HeavyDuty 회전 속도 스위치 및 회전 속도 모니터는 지역에서 안전 기능 등을 구현하는 데 사용됩니다

  • 드라이브
  • 철강 및 밀링
  • 크레인 및 리프팅 유닛
  • 석유와 가스
  • 채광
  • 풍력 터빈
  • 극장 무대
  • 원심기원심기
  • 운송 및 컨베이어 시스템
  • 운용 시스템
  • 무인 자동차
  • 도징 및 filling 장비
  • 절단, 펀칭 및 프레스
  • 고주파 스핀들
  • 제약 기계
  • 작업자가 위험 구역에 이동해야 하는 모든 사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로