초음파 거리 센서는 방출된 초음파 펄스가 이동하는 시간을 계산하여 개체까지의 거리를 정밀하게 측정합니다. Baumer는 업계 유일의 초음파 센서 툴 박스를 통해 모든 사용 분야에 적합한 디자인, 특성 및 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 모든 상황에서 안정적이고 정확한 측정 결과를 보장합니다.
진정한 혁신은 차세대 초음파 센서의 기반이 되는 Baumer NexSonic®기술입니다.여기에는 전면 장착용 울트라 플랫 UF200, 초소형 U300(큐빅형) 및 UR12(원통형), 매우 견고한 U500(큐빅형) 및 UR18(원통형)이 포함됩니다.
Baumer는 NexSonic®을 통해 초음파 센서 기술을 재정의했습니다. 이 기술은 독보적인 장점을 제공하며 모든 차세대 초음파 센서 (UF200, UR12, U300, U500, UR18) 에서 사용할 수 있습니다.
Baumer의 초음파 거리 센서에는 특별히 제작된 센서 요소와 이를 위해 개발된 ASIC(=Application-Specific Integrated Circuit(주문형 집적회로))가 장착되어 있으며, ASIC가 포함된 피에조 소자가 어댑테이션 레이어/멤브레인에 직접 연결됩니다.장점:
• 경로가 더 짧아져 전자기 호환성이 향상됨
• 평가 전자장치가 더 작아지고 센서 요소에 더 가깝게 배치되어 신호를 더욱 빠르고 안정적으로 평가할 수 있음
• 보다 안정적이고 장애 없는 신호 품질
• 추가 필터 기능을 통해 교반기와 같은 간섭원을 숨길 수 있음
이에 따라 Baumer 초음파 거리 센서는 시중에서 가장 빠르고 작은 센서 중 하나가 되었습니다. 거리에 따른 증폭은 전체 감지 범위에서 일관된 신호 품질을 보장하는 동시에 블라인드 범위를 줄여주므로 Baumer는 최상의 감지 트랙 대 블라인드 범위 비율을 제공합니다.
초음파 센서는 초음파 신호의 측정된 작동 시간에 기반합니다. 이는 매체에서 반사되는 고주파 음파를 발신합니다. 감지해야 할 개체는 고체나, 액체 과립, 분말일 수 있습니다. 투명하거나 기타 시각적으로 감지하기 어려운 개체는 초음파 센서로 명확하게 감지할 수 있습니다.
Brochure – Miniature ultrasonic sensors U300
Brochure – Ultrasonic sensors U500 and UR18
Technical Report – Reliable level measurement – UR18 ultrasonic sensors with flexible parameterization and filter functions
Application Report – With distance – measurably better
Application Report – Measuring sensors for regulating complex industrial automation processes
Technical Report – Sensors in lab automation: guaranteeing process safety
Application Report – Ultrasonic sensors resistant to aggressive media
Application Report – Precise level measurement with ultrasonic sensors
Application Report – IO-Link sensors – innovation with real added value