엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
렌즈
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
Lenses / Lens accessories
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
제품번호: 11209333
Carl Zeiss lens
35 mm
F 2,0-22
format 43 mm
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture and focus
M42-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Carl Zeiss
Mechanical data
Lens mount
M42-mount
Dimensions
74.4 mm × 54 mm
Max. length (excl. thread)
54 mm
Weight
≤ 394 g
Filter thread
M52 x 0,75
Lens data
Lens resolution
25 MP
Focal length
35 mm
Focal range
≥ 25 mm … < 50 mm
Format
43 mm
Aperture
F 2,0-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
54 °
Vertical angle of view
38 °
Diagonal angle of view
63 °
At image format
24 × 36 mm
맨 위로