센서는 IP68/IP69K와 같은 스트레스 테스트는 물론 훨씬 더 까다로운 Baumer 기밀 개념 proTect+에도 문제 없이 저항
다양한 사용 분야의 요구 사항에 대한 간단하고 정확한 조정
IO-링크 인터페이스를 통한 확장된 기능
측정 데이터의 시각화를 통한 사용자 친화적인 사용자 인터페이스
간단하고 다양한 설치
좁은 설치 공간을 위한 초소형 디자인
빠른 측정 및 위치 변화에 대한 반응
ms 범위의 매우 짧은 응답 시간
바로 근처에 있는 방해 개체에 내성
최대 60m의 측정 범위를 가진 집중된 매우 좁은 레이더 빔
사용 분야
레이더 기술은 농업 공학, 건설 또는 항구와 같은 옥외 및 오프 하이웨이 사용 분야에 특히 적합합니다.
세차장 및 주차 시스템의 포지셔닝 및 차량 측정
크레인 브릿지, 크레인 트롤리, 트랜스퍼 카의 위치 감지
크레인 또는 자동 시스템의 충돌 모니터링
움직이는 대형 개체(예: 기차)의 감지 및 위치 설정
지면 또는 도로(예: 타르 표면)까지의 거리 측정
분무기 붐 및 결합 수확기 부착물의 높이 안내
압력이 가해진 상태에서도 열려 있거나 닫힌 용기의 레벨 측정
세차장에서의 위치설정 및 차량측정
레이더 센서는 터널 및 갠트리식 세척 시스템에서 자동차의 위치와 크기를 측정합니다. 이를 통해 차량 손상이 방지되며, 최상의 청소 결과를 얻을 수 있도록 브러시 배치가 가능합니다.
센서는 분사수의 영향을 받지 않으며 사용되는 세척제에 민감하지 않습니다.
크레인 등 지브 높이 조절
레이더 센서는 지면 또는 모서리 반사경에 대한 암의 높이를 측정합니다.
센서는 까다로운 환경 조건이나 니스 도포기의 스프레이 미스트의 영향을 받지 않습니다.
아스팔트 포장기계 지상고 측정
정확한 지상고 측정
측정 시 공기와 아스팔트의 온도는 영향을 주지 않습니다
분무기 붐 높이 가이던스
높이 조절을 위한 지면 및 식물 거리 측정
지면과 식물까지의 거리를 동시에 측정하여 스탠드 높이를 결정할 수 있습니다
빠른 응답 시간
헤더 결합 높이 가이던스
헤더의 높이를 제어하기 위해 지면 및 식물 거리 측정
지면과 식물까지의 거리를 동시에 측정하여 스탠드 높이를 결정할 수 있습니다
빠른 응답 시간
지상고 측정
지상고 측정은 다양하게 사용될 수 있습니다
지면 작업 또는 파종기 작업 시 잠식 깊이
트랙터 침몰, 예상 엔진 속도 제어를 위한 기울기 감지
기술
원형 또는 평평한 개체까지의 거리 측정
평평한 개체의 경우 기울기가 개방 각도의 절반보다 크지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 더 이상 광선이 센서로 반사되지 않기 때문입니다. 원형 개체는 회전 대칭이라는 장점이 있습니다. 항상 어떤 것을 반사하기 때문에 설정이 훨씬 쉬워집니다. 그러나 유사한 크기의 평평한 표면에 비해 반사 단면적이 감소하므로 센서로 다시 전송되는 신호는 적습니다.
커버를 통한 거리 측정
레이더 빔은 특정 덮개를 통해 볼 수 있습니다. 이 덮개는 플라스틱으로 구성될 있으며, 레이더 빔에 완전히 투명할 필요는 없습니다. 예를 들어 검은색 플라스틱 디스크를 통해 "통과되어 보일" 수 있습니다. 레이더 빔의 작은 부분이 커버 표면에 반사되지만 특수 티치 인 알고리즘은 센서가 이러한 반사를 무시하도록 가르칠 수 있습니다. 센서가 덮개의 위치를 파악한 후 덮개가 없는 것처럼 개체를 감지할 수 있습니다.
가장 안정적인 개체 감지를 위한 레이더 장벽
레이더 센서는 장벽과 같은 기능을 하는 구성으로도 제공됩니다. 리플렉터의 위치는 특수 티치 인 알고리즘을 사용하여 학습됩니다. 그런 다음 센서는 리플렉터의 위치를 모니터링합니다. 리플렉터과 센서 사이의 빔이 차단되는 즉시 센서가 전환됩니다. 이 솔루션의 장점은 개체의 모양과 반사 속성이 관련이 없다는 것입니다. 따라서 절대적으로 신뢰할 수 있는 개체 감지가 가능합니다.