제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

소형 센서

  • 후면 또는 하단에 케이블 콘센트가 있는 매우 작은 디자인
  • 선 또는 점 빔 형상
  • qTeach로 빠른 설정
  • IO-링크  –  인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
  • 최대 300mm의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

직육면체 표준 센서

  • 간단한 구현 및 운영
  • qTeach로 빠른 설정
  • 짧은 응답 시간 0.25ms
  • IO-링크  –  인더스트리 4.0  및  IIoT 호환 
  • 최대 1000mm의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

원통형 M18 센서

  • 견고한 M18 금속 하우징
  • Baumer PinPoint LED
  • qTeach를 통한 간단 하고 편리한 시운전
  • 최대 300mm의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

투명 감지

  • 트레이, 페트병 및 호일의 안정적인 감지
  • 짧은 응답 시간 < 0.25ms
  • IO-링크  –  인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
  • 최대 1000mm의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

최대 1.9m의 넓은 도달 범위

  • 레이저 등급 1을 통한 안전성
  • qTeach를 통한 간단 하고 편리한 시운전
  • IP 67
  • 최대 1900mm의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

위생 디자인

  • EHEDG 기반, FDA 준수, Ecolab 테스트
  • IP 69K
  • proTect+ 덕분에 장기간 기밀성 유지
  • IO-링크 및 투명 감지용 버전
  • 최대 1000mm의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

견고한 Washdown 디자인

  • 견고한 스테인리스 강 하우징
  • IP 69K  및 Ecolab 테스트 완료
  • proTect+ 덕분에 장기간 기밀성 유지
  • IO-링크 및 투명 감지용 버전
  • 최대 1000mm의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

천공된 개체를 위한 선 모양의 빔

  • 최대  67mm의 길이의 라인
  • 작거나 구멍이 뚫린 개체 감지
  • 레이저 등급 1 또는 PinPoint LED
  • qTeach를 통한 간단하고 편리한 시운전
  • IO-링크 – 인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
제품 선택기에서 열기

영상 "리플렉터가 없는 라이트 배리어"
 

바우머는 SmartReflect®를 통해 광학 광배리어를 재창조하였습니다. 취약한 요소였던 리플렉터를 제거하였음에도 불구하고 투명한 개체에서도 가장 안전하게 개체를 감지합니다. 이로써 비용이 크게 절감


장점
  • 최상의 시스템 가용도와 공정 안전성
    • 배리어 원리 덕분에 매우 안전한 개체 감지
    • 잠재적 오류 원인  리플렉터 제거
    • 오염에 의한 기능 손상 없음
    • 견고한 워시다운형 또는 위생 디자인에서  사용 가능
  • 운영 비용 감소
    •   리플렉터 설치를 하지 않아 시간 절약
    •  마모에 의한 리플렉터 교체 없음
    • 상당한 노력이 소요되는 리플렉터 청소가 필요 하지 않음
  • 생산성 향상
    •  최대  가능 범위  1.9m  또는 투명 개체에 대해  1m  감지 가능
    • 짧은 응답 시간 <  0.25 ms  덕분에  높은 기계 성능
    • IO 링크를 통해 빠른 형식 교체, 간단한 센서 교체  및 추가 정보 사용

사용 분야
  • 개체 위치의 정확성과 관계없이 프로세스로 개체의 존재 확인
  • 가장 작은 개체도 매우 빠르고 정확한 위치 감지
  • 로봇 및 전자 부품에 적용
  • 자동으로 구성 가능한 객체 인식(예 : 형식 변경 시)
  • 먼 거리에서도 개체 감지
  • 가장 작은 간격에서도 신뢰 가능한 개체 계수
  •  움직임의 고정밀 참조
  • 투명하거나 고르지 않거나 구멍이 있거나 거친 표면에서도 다양한 개체 소재, 표면 및 색상 감지
  • 생산 공정의 크리핑 변화 모니터링 및 자동 테스트

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로