제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

원통형 하우징 M18

  • 견고한 M18  금속 하우징
  • 최대 55m에 도달
  • 레이저 등급 1
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

소형 센서

  • 배경 억제 기능이 있는 가장 작은 레이저 센서
  • 선 또는 점 빔 형상
  • 최대 0.1mm의 빔 직경
  • 조정 가능한 스캔 범위 (qTeach 또는 전위차계)
  • IO-링크  –  인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

고성능 센서

  • 훌륭한 가격 대비 성능
  • 범위 최대 11m
  • 최대 0.1mm의 빔 직경
  • 투명 감지
  • IO-링크   인더스트리 4.0  및 IIoT 지원
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

리플렉터 없이 장거리

  • 최대 1900mm의 도달 범위
  • SmartReflect 및 배경 억제 기능이 있는 광 센서
  • 안전한 레이저 등급 1
  • qTeach를 사용한 간단하고 마모 저항성의 조정
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

포크형 광전 감지기

  • 포크 너비 30-120mm
  • 인식 가능한 가장 작은 개체 0.05mm
  • 높은 반복 정확도 < 0.01mm
  • 견고한 금속 하우징
제품 선택기에서 열기

장점
  • 빠르고 정밀한 공정을 통한 최고의 시스템 성능  
    • 2m/초의 컨베이어 속도에서 0.1mm까지 정확한 위치 제어
    • 0.1ms의 매우 짧은 응답 시간으로 빠른 제어 옵션
    • 0.1mm에 불과한 레이저 빔은 V에서 가장 작은 부품과 위치 차이를 안정적으로 감지최대
  • 정확한 감지를 통한 제품 및 공정 품질 향상
    • 컨베이어 벨트와  같이 위치의 정확도와 관계없이 안전한 거리에서 작은 개체 감지
    • 레이저 광학 장치가 매우 작은 레이저 스폿을 제공하는 긴 초점 영역으로 매우 정확한 위치 설정
    • 0.1mm의 재현성으로 가장 작은 개체 또는 모양 차이 또는 변화를 안정적으로 감지
    • 감지 정확도는 개체의 표면 및 색상과 무관
  • 모든 설치 유형에 사용 가능하므로 설계의 자유도가 완전하게 보장
    • 소형 디자인의 10mm 소형 레이저 버튼
    • 더 견고한 감지와 손쉬운 설치를 위해 리플렉터가 없는 SmartReflect 레이저 라이트 배리어
    • 다양한 디자인 버전
    •  투과형 라이트 배리어, 배경 억제 기능이 있는 버튼, 역반사 라이트 배리어, 리플렉터가 없는  라이트 배리어(SmartReflect) 또는 콘트라스트 센서와  같은  센서 원리 선택

사용 분야
  • 가장 작은 개체 차이 및 개체 변화 감지
  • 제조 공정에서 개체의 고정밀 위치 설정
  • 리소스 및 도구 제어
  • 가장 작은 전자 부품의 조립 제어
  • 마이크로일렉트로닉스 생산에서 웨이퍼 에지의 감지 및 위치 설정
  • 컨베이어 속도가 매우 빠른 인쇄 산업의 형식 제어
  • 포장 절단 등 의 고정밀 가공 제어
  • 컨베이어 벨트까지의 높이 차이가 가장 작은 매우 얇은 판 및 나뭇잎 감지

기술


맨 위로