기밀성, 보다 강한 기밀성, proTect+

proTect+에 따라 개발된 Baumer 센서는 전체 수명 기간에 걸쳐 탁월한 기밀성을 제공합니다. 다른 기밀성 테스트에서는 신품 상태에서만 센서의 방수 여부에 대해 테스트하는 반면 proTect+ 시리즈는 먼저 센서의 노화 효과에 대해 시뮬레이션합니다. 그 다음에야 센서는 최고의 기밀성을 보장하기 위해 IP 보호 등급 가이드라인에 따른 기밀성 테스트를 받습니다.


proTect+는 무엇입니까?

proTect+은 Baumer에 의해 개발된 까다로운 조건에서도 센서의 기능을 장기간 보장하는 기밀성 컨셉입니다. 센서의 특수한 기밀성을 보장하기 위해 개발 과정에서 이미 올바른 재료 선택과 설계 최적화가 높은 순위를 차지합니다. proTect+ 지침에 따른 확장된 스트레스 테스트는 그 외에 센서의 장기 기밀성을 검사합니다. 

먼저 노화 효과와 기계에서의 센서 수명 주기를 시뮬레이션하기 위해 검사 대상에 수온 또는 기온 쇼크 테스트를 실시합니다. 이때 센서는 각기 총 50회의 온도 사이클을 거쳐야 합니다. 그 이후에야 IP 보호 등급 IP x8 및 IP x9에 따른 테스트가 실시됩니다. 


proTect+ 테스트 시리즈

절대적인 기밀성을 보장하기 위해 이 센서는 광범위한 스트레스 테스트를 받습니다. 다음의 테스트 절차가 여러 센서에서 수행됩니다.


장점


제품 포트폴리오

proTect+에 따른 장기간 기밀한 센서 포트폴리오:

사용 분야

proTect+가 적용된 센서는 까다로운 산업 환경에 특히 적합합니다. 특히 센서가 여러 번의 세척 사이클에 노출되는 옥외, 위생 및 세척 분야에서 그 기능이 지속적으로 보장됩니다. 이 센서는 부식성 세제 역시 신뢰할 수 있게 견디며 수명 기간에 걸친 장기 기밀성을 특징으로 합니다. 


다운로드

기술 보고서

관심을 가질만한 내용

맨 위로