제품 포트폴리오 하이라이트
요구 사항에 항상 최적의 센서 솔루션
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

소형 센서 시리즈

O200

  • 8mm부터의 크기
  • qTeach 또는 IO-링크를 통해 설정 가능
  • 매우 높은 외부 광원 안전성
  • qTarget이 있는 LED 및 레이저
  • 점 및 선 빔 모양
  • 최대 200mm의 확산 광 센서
  • 최대 6m의 단방향 라이트 배리어
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

표준 센서

O330

  • QTarget으로 더 빠르게 실행 준비
  • QTeach를 통해 조정 가능
  • 선 또는 포인트 빔 모양의 핀포인트 LED
  • 최대 385mm의 확산 광 센서
  • 단방형 광배리어 12mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

추가 출력의 표준 센서

O300 / O500

  • 강력한  마이크로컨트롤러
  • 7가지 센서 원리, 4 가지 광원, 라인 또는 포인트 빔 형상
  • 간단한 조립 및 작동
  • IO-링크를 통한 거리 값
  • 인더스트리 4.0  및  IIoT 준비
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

ToF 측정으로 더 넓은 범위

OT300 / OT500

  • 장착 각도에 관계없이 매우 검은색, 반사, 광택 또는 불규칙한 모양의 물체에도 안정적인 물체 감지
  • ToF 측정으로 인해 최대 2,6m의 감지 범위
  • 표준화된 IO-Link 인터페이스를 통한 간단한 통합 및 빠른 매개변수화
제품 선택기에서 열기
Subminiature sensors

광학 초소형/소형 센서

  • 통합 전자 장치가 포함된 4mm의 가장 작은 디자인
  • 최대 7m의 넓은 도달 범위
  • 선 또는 점 빔 형상
  • 플라스틱 및 금속 하우징  
  • 센서의 간단한 장착 및 빠른 시운전
제품 선택기에서 열기

레이저 센서

  • 최대  0.01mm 정확도로 위치
  • 짧은 응답 시간 0.1ms
  • 가장 작은 개체를 위한 0.1mm 작은 레이저 포인트
  • 천공된 개체용 레이저 라인
  • IO-링크를 통한 거리 값
제품 선택기에서 열기
Light barriers without reflector – SmartReflect

리플렉터가 없는 라이트 배리어 - SmartReflect

  • 기계 부분에 안전하고  쉽게  적용
  • 짧은 응답 시간  0.25ms
  • 최대  1.9m 도달
  • 오염에 대한 내성
  • 선 또는 점 빔 형상
제품 선택기에서 열기
Cylindrical M18 sensors

원통형 M18 센서

  • 가격 대비 성능이  매우 우수한  M18 하우징 센서
  • 선택 가능한 6 가지 센서 원리
  • 플라스틱, 황동 또는 스테인리스 스틸 하우징
  • 최대 55미터의 넓은 도달 범위
제품 선택기에서 열기

포크, 앵글 라이트 배리어 및 라벨 센서

  • 단일 장치에 통합된 관통빔 광배리어
  • 송신기 및 수신기 정렬 필요 없음
  • 기계 진동에 의한 정렬 불량 없음
  • 1/100mm 범위에서 소형 부품 및 위치설정을 위한 레이저 사양
  • 센서 또는 IO-링크를 통한 손쉬운 설치 및  빠른 시운전
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

콘트라스트 및 발광 센서

  • 색상 및 콘트라스트 차이가 적을 때 인쇄 마크를 안정적으로 감지
  • 인쇄 마크가 보이지 않는 경우를 위한 발광 센서
  • 빠르고 정확한 공정(지터< 7μs)
  • 직관적인 센서 설정
  • 색상 차이가 매우 적은 경우를 위한 컬러 모드가 있는 버전
제품 선택기에서 열기
Edge detection / copy counter

랩 스트림의 카피 카운터

SCATEC

  • 최소 엣지 높이 0,1mm
  • 최대 120mm의 측정 거리
  • 개체 속도 < 5m/sec.
  • 계수율 < 300만copies/h
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

광섬유 센서 및 광섬유 케이블

  • 350가지 이상의 맞춤형 광 전도 솔루션
  • 더 작고, 더 정밀하며, 더 빠름 
  • 견고함 – 고온, 화학 저항성, 기계적으로 견고한 유리 또는 플라스틱 광 전도체
  • 더 많은 기능 – 불규칙한 물체나 액체의 위치에 관계없이 감지 가능
  • 플러그 앤 플레이 – Baumer Sensor Suite를 통한 IO-Link의 직관적인 매개변수화
제품 선택기에서 열기

라이트 배리어와 광 센서가 필요한 네가지 이유
The selected altAttribute does not exist!

 

 

 

 

센서 실습에 대한 통찰력

개체 감지 광학 센서의 매우 다양한 응용 가능성:

  • 개체 위치의 정확성과 관계없이 프로세스로 개체의 존재 확인
  • 가장 작은 개체도 매우 빠르고 정확한 위치 감지
  • 먼 거리에서도 개체 감지
  • 가장 작은 간격에서도 신뢰 가능한 개체 계수
  • 다양한 개체 소재, 컬러 및 콘트라스트 감지
  • 투명하거나 고르지 않거나 구멍이 있거나 거친 표면에서도 개체 감지
  • 가장 작은 구멍으로 개체 감지

기술

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로