최대 2.6m의 확장된 범위와 배경 억제 기능을 갖춘 컴팩트한 OT500 디자인은 장착 각도에 관계없이 칠흑 같은 표면이나 광택이 있는 표면에서도 운송 로봇 시스템의 운송 상자 및 다양한 상품을 안정적으로 감지할 수 있습니다.
ToF 측정을 기반으로 하는 OT300/OT500 센서는 반사, 광택 또는 고흡수성 표면의 영향을 받지 않지만 안정적인 물체 감지로 이어집니다. 센서는 원료부터 고광택, 다양한 색상의 페인트까지 모든 것을 안정적으로 감지합니다.
레이저 광선이 있는 OT300/OT500 센서를 사용하면 반사 방지 코팅이 된 웨이퍼와 같이 불규칙한 모양이나 반사율이 낮은 울트라 블랙 물체에도 정확한 위치 지정 작업이 가능합니다.
Technical Report – Difficult surfaces reliably detected