제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

반짝이고 짙은 검은색 개체용

O200

  • 고전력 모드로 인한 추가 예비 용량
  • 최대 180mm 거리에 대한 배경 억제 기능이 있는 광 센서
  • 최대 6m의 추가 범위를 위한 라이트 배리어
  • 최대 200mm의 강도 차이가 있는 광 센서
  • IO-링크 – 인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

투명한 개체용

O200

  • 병, 트레이, 앰플, 호일의 안정적인 감지
  • 최대 1미터 범위의 단일 렌즈 광학 장치가 있는 역반사 라이트 배리어
  • 최대 15mm 도달 범위의 V 광학
  • 최대 180mm의 리플렉터가 없는 SmartReflect 라이트 배리어
  • 0.25ms 미만의 짧은 응답 시간
  • 고정 스캔 범위 및 조정 가능한 버전
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

레이저 센서

O200

  • 초점이 맞춰진 0.05mm 레이저 스폿 덕분에 초소형 개체 감지
  • 최대 0.05mm 정확도의 매우 정밀한 개체 위치설정
  • 30 µs 미만의 매우 낮은 지터로 인한 최고의 재현성
  • 단일 렌즈 광학 덕분에 매우 좁은 구멍(열쇠 구멍)을 통한 감지
  • 0.05 ms 미만의 응답 시간으로 빠른 프로세스를 정밀하게 제어
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

선 모양의 빔

O200

  • 불규칙하거나 파손된 개체 감지
  • 최대 120mm 범위의 배경 억제 기능이 있는 역반사 라이트 배리어
  • 최대 56 mm의 긴 라인
  • 레이저 등급 1 또는 PinPoint LED 
  • 0.25ms 미만의 짧은 응답 시간
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

SmartReflect - 리플렉터가 없는 라이트 배리어

O200

  • 기계 부분에 대한 안전하고 쉽게 적용
  • 최대 180mm의 도달 범위
  • 오염에 대한 내성
  • IO-링크 – 인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

고정 스캔 거리

O200

  • 쉬운 시운전을 위한 보정된 스위칭 거리가 있는 광 센서
  • 최대  15, 30, 50 또는 80mm의 스캔 거리
  • 투명 개체용 V 광학 이 있는 버전
제품 선택기에서 열기

하이라이트

레이저 또는 LED, 포인트 또는 라인 빔 형상과 다양한 센서 원리가 포함된 포괄적인 포트폴리오는 개체 감지에서 고유한 신뢰성을 제공합니다.  투명하거나, 작거나, 빠르거나, 짙은 검정, 불규칙하거나 반짝이는 개체인지 여부는 관계 없습니다.

그래픽 선택 지원


사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로