제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

포크형 광전 감지기

  • 10~170mm 사이의 포크 너비
  • 최대 0.01 mm의 반복성
  • 레이저 또는 레드 라이트 LED
  • 0.05mm 미만의 개체용
  • IO-링크를 통한 손쉬운 설정
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

각도 라이트 배리어

  • 60~158mm 사이의 포크 너비
  •  0.06mm   미만의 반복 정확성
  • 레드 라이트 LED
  • 0.5mm 미만의 개체용
  • IO-링크를 통한 손쉬운 설정
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

라벨 센서

  • 다양한 라벨 및 캐리어 재료를 확실하게 감지
  • 높은 컨베이어 속도에서도 정확하게 라벨 위치설정
  • 광학 및 초음파 센서
  • 자동 티치 기능
  • IO-Link
제품 선택기에서 열기

장점
  • 빠르고 간단한 시운전
    • 송신기와 수신기는 하나의 장치에 통합되어 공수 절감
    •  전위차계, 티치 인 또는 IO-링크를 사용한 손쉬운 감도 조정
  • 매우 까다로운 조건에서도 안전한 개체 감지
    • 색상이나 표면에 관계없이 개체 감지
    • 견고한 금속 하우징 덕분에  센서는 먼지가 많거나 기타 까다로운 환경에서도 사용하기에 적합
  • 높은 장치 효율성
    • 최대 0.036ms의 짧은 응답 시간과 높은 반복성은 빠른 프로세스에서도 최고 수준의 신뢰성을 보장
  • 다양한 디자인으로 다양하게 활용
    • 최적의 설치를 위해 다양한 포크 너비와 U자 및 L자형 디자인이 제공
  • IO-링크로 인한 유연성
    • IO-링크 사용 시 센서를 사용 분야에 빠르고 쉽게 적용 가능
    • IO-링크를 사용한 광량의 영구 제어를 통해 오염 신호

사용 분야
  • 소재 공급,  조립 및 취급 기술에서 최대 50μm의 매우 작은 개체의 계수, 기록 및 위치 감지
  • 스택 높이 모니터링
  • 펄스 디스크를 통한 축 회전 속도 모니터링
  • 웹 엣지 컨트롤

기술

포크 및 앵글 라이트 배리어의 기본 원리는 단방향 라이트 배리어의 기본 원리에 해당합니다. 포크 및 앵글 라이트 배리어 OGxxxU.R/OGxxxL.R 및 OGxxxU.L에 사용되는 미네랄 유리로 만든 긁힘 방지 콜리메이터 광학 장치는 균일하고 매우 좁은 빔을 생성합니다. 이 속성 덕분에 라이트 배리어의 높은 감지 정확도는 전체 빔 영역에 걸쳐 모든 면에서 보장됩니다.
가장 큰 레이저 포크 라이트 배리어는 170mm의 전체 영역에서 50μm의 작은 개체를 안정적이고 재현성 있게 감지할 수 있습니다. 거의 평행한 빔과 수신 광학 장치의 작은 개방 각도로 인해 서로 영향을 주지 않으며, 포크와 앵글 라이트 배리어를 서로 가깝게 장착할 수 있습니다. 이것은 작은 라이트 커튼  등을 만드는 데에도 사용할 수 있습니다.
감도를 설정할 때 두 가지 설정 옵션이 선택 가능합니다. 하나는, 전위차계를 통한 감도의 가장 간단한 수동 설정이며, 다른 하나는 자동 티치 인을 사용한 가변 설정 옵션이 있습니다.
전위차계:
포크 라이트 배리어에 직접 기계식 270° 전위차계를 사용하여 감도를 쉽게 조정할 수 있습니다.
티치 인:
티치 인 기능은 실제 사용에서 빠르고 복잡하지 않은 시운전을 가능하게 합니다. 티칭은 내장 티치 버튼과 외부 티치 라인을 통해 수행할 수 있습니다.


맨 위로