SmartReflect 또는 배경 숨김 기능이 있는 O300, O500 센서는 상호 간섭 없이 서로 가까운 위치에 장착할 수 있습니다. 이로 인해 케이블 연결 작업이 적어지며, 매우 작은 공간에서도 안정적인 개체 감지가 가능합니다.
최대 0.1ms의 짧은 시간 내에 응답하는 가진 레이저와 PinPoint 센서 및 좁고 정밀한 빔을 통해작은 개체도 빠르고 안정적으로 감지할 수 있습니다.
키홀 광학을 통해 O300 및 O500 광전 역반사 센서는 근거리에서 최대 4mm의 좁은 입구를 통해서도 개체를 안정적으로 감지할 수 있으며, 좁은 공간에서도 문제 없습니다.
Presence detection of perforated / irregular objects with linear beam
사용 분야를 최적으로 해결하기 위해 올바른 센서 원리를 선택하십시오. 여기에서 어떤 센서 원리가 어떤 장점을 제공하는지 확인할 수 있습니다. 리플렉터가 없는 라이트 배리어에서 배경 억제에 이르기까지 최대 7개의 강력한 센서 원리 중에서 선택할 수 있습니다.
Flyer – Light barriers and diffuse sensors O300, O500
초음파 개체 감지