제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

최신 CMOS 센서를 탑재한 빠르고 안정적인 카메라

CX 시리즈

  • 최대 24 MP 및 318 fps
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, Polarsens 및 onsemi PYTHON
  • 글로벌 및 롤링 셔터 센서
  • GigE 비전, USB3 비전
  • 29 × 29 mm, 36 × 36 mm, 40 × 40 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

고해상도, 빠르고 견고한 CMOS 카메라

LX 시리즈

  • 최대 65 MP 및 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON, ams CMV
  • 글로벌 셔터 센서
  • GigE 비전, 10 GigE 비전, 카메라 링크
  • 60 × 60 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

강력한 AI 애플리케이션을 위한 자유롭게 프로그래밍 가능한 스마트 카메라

AX 시리즈

  • 최대 5 MP 및 77 fps
  • Sony 글로벌 셔터 센서
  • NVIDIA Jetson KI 모듈
  • M12 이더넷, RS232
  • 70 × 70 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

올인원 GigE Vision 카메라

IX 시리즈

  • 1 MP 및 50 fps
  • 자동 초점, 광학, 분할 가능 조명 등 모든 기능 통합
  • GigE Vision 및 GenICam과 표준 호환
  • 산업용으로 적합한 IP 67 하우징 
  • 50 × 53 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

보이지 않는 부분까지 검사 가능

UV, NIR, SWIR, 편광 카메라

  • 비가시광선선용 및 편광 상태에서 권장
  • 200 nm-1700 nm 범위에서 적합한 카메라
  • GigE 비전, 10 GigE 비전, USB3 비전
  • 통합 냉각 채널(옵션)이 있는 SWIR
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

내부 메모리가 있는 고속 카메라

QX 시리즈

  • 12 MP 및 335 fps
  • ams (CMOSIS)
  • 글로벌 셔터 센서
  • 10  GigE 비전
  • 70 × 70 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품

CX 시리즈, LX 시리즈

  • 가변적인 수의 중간 링을 가진 특허화된 모듈형 튜브 시스템 덕분에 IP 65/67 보호
  • IP  65/67 하우징은 고인 액체로 인한 먼지 주머니를 방지합니다.
  • 물 튀김 및 제품 접촉 영역에서 사용하기 위한 세척 설계의 IP 69K 하우징
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

커스텀 카메라

  • 표준 제품의 수정
  • 맞춤형 OEM 이미지 처리 구성 요소
  • 임베디드 비전 카메라 모듈
  • 소프트웨어 및 시스템 통합

산업용 카메라

높은 프레임 레이트, 뛰어난 프레임 화질 및 용이한 통합 – Baumer의 산업용 카메라는 이를 보증합니다. 견고한 산업용 설계는 사용 분야에서 장기간 안전하고 정밀한 이미지 평가를 위한 기반입니다. 포트폴리오에는 해상도가 에서 65 메가픽셀인 컬러 및 흑백의 CMOS 기반 매트릭스 카메라가 포함됩니다. 25년의 경험을 통해 우리는 귀하의 요구 사항을 이해하고 귀하의 응용 프로그램 해결에 대한 최상의 조언을 제공합니다.


장점
  • 산업 전반에 걸친 유연한 애플리케이션 솔루션
    • 최대 65 메가픽셀의 해상도와 최대 1622 fps의 프레임 속도를 지원하는 다양한 CMOS 카메라 포트폴리오
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 산업 디자인: IP 67 모델, 자동화 기술의 넓은 온도 범위 및 전압 수준
  • 시스템 비용의 유연한 최적화
    • 광범위한 장비, 이미지 처리 및 다양한 인터페이스를 갖춘 카메라
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link 및 GenICam이 있는 표준 호환 카메라
  • 전 세계 공급 및 지원
    • 글로벌 입지를 갖춘 Baumer 지사
  • 최적의 이미지 처리 솔루션을 위한 맞춤형 이미지 처리 구성 요소
    • 고객별 카메라 및 이미지 처리 구성 요소에 대해서는 당사에 문의하십시오.

사용 분야
  • 산업용 이미지 처리
  • 포장 및 인쇄 검사
  • 측정 및 검사 시스템
  • 의료 기술
  • 재생에너지
  • 로봇
  • 지능형 운송 시스템

기술
미래 지향적인 애플리케이션 실현: 최신 CMOS 센서를 탑재한 Baumer 산업용 카메라

더 빠른 속도와 더 낮은 노이즈를 향한 결정적인 추가 개발 덕분에 선구적인 센서 기술을 갖춘 CMOS 센서가 자리를 잡았고 산업용 이미지 처리의 많은 영역에서 CCD 센서를 대체했습니다. 현재 CMOS 센서는 이제 고해상도, 프레임 속도 및 낮은 전력 소비뿐만 아니라 우수한 가격 대비 성능을 제공합니다.

미래 지향적인 방식으로 이미지 처리 애플리케이션을 구현할 수 있도록 최신 CMOS 센서가 탑재된 당사의 고성능 산업용 카메라에 의존하기만 하면 됩니다.

  • 최대 12 메가픽셀의 해상도를 제공하는 Sony Pregius Global Shutter CMOS 센서
    • IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX253, IMX255, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287, IMX304, IMX420, IMX421, IMX425, IMX426
  • 최대 24 Megapixel의 해상도를 제공하는 Sony Pregius S Global Shutter CMOS 센서
    • IMX530, IMX535, IMX536, IMX537, IMX540, IMX541, IMX545, IMX546, IMX548
  • 5 메가픽셀 해상도의 Sony Polarsens Global Shutter CMOS 센서
    • IMX250, IMX264
  • 1,3 메가픽셀 해상도의 Sony SenSWIR Global Shutter CMOS 센서
    • IMX990, IMX991
  • 8 메가픽셀 해상도의 Sony UV Global Shutter CMOS 센서
    • IMX487
  • 49/65 메가픽셀 해상도의 Gpixel 글로벌 셔터 CMOS 센서
    • GMAX3249, GMAX3265
  • 최대 25 메가픽셀의 해상도를 제공하는 onsemi AR0144/PYTHON Global Shutter CMOS 센서
    • AR0144CS, PYTHON1300, PYTHON2000, PYTHON5000, PYTHON 25K
  • ams(CMOSIS)의 최대 48 메가픽셀 해상도의 글로벌 셔터 CMOS 센서
    • CMV2000, CMV4000, CMV8000, CMV12000, CMV20000, CMV50000
  • 최대 20 메가픽셀 해상도의 Sony STARVIS 롤링 셔터 CMOS 센서
    • IMX178, IMX183, IMX226, IMX290

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로