제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

10 GigE 가 있는 LX 카메라

LX 시리즈 (VLXT 카메라)

  • 최대 65 MP 및 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • 최대 1.1GB/s의 대역폭
  • 작동 온도 범위 -30°C ~ 70°C
  • Sensor Multi ROI, Shading Correction, Edge Sharpening, HDR, IEEE 1588, 5 × 5 색상 계산, JPEG 이미지 압축
  • 구리 케이블용 10GBase-T 또는 광 케이블용 SFP + 슬롯
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Dual GigE 가 있는 LX 카메라

LX 시리즈 (LXG 카메라)

  • 최대 48 MP 및 111 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
  • 최대 240MB/s의 대역폭
  • 작동 온도 범위 5°C ~ 68°C
  • HDR, 버스트 모드, 다중 ROI, 다중 I/O, PoE
  • NIR 감도가 향상된 모델
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Camera Link가 장착된 LX 카메라

LX 시리즈 (LXC 카메라)

  • 최대 48 MP 및 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV 
  • 최대 850MB/s의 대역폭
  • 작동 온도 범위 5°C ~ 66°C
  • HDR, 버스트 모드, 다중 ROI, 다중 I/O, PoCL
  • GenICam 지원
제품 선택기에서 열기

고화질 및 빠름

LX 시리즈의 카메라를 사용하면 해상도, 프레임 속도 및 이미지 품질 측면에서 가장 높은 요구 사항을 가진 이미지 처리 작업을 수행할 수 있습니다. 최대 6500 만 화소의 고해상도 CMOS 센서와 Camera  Link, Dual  GigE 또는 10 GigE 인터페이스 중에서 선택할 수 있어 완벽한 유연성을 제공합니다.

Sony  Pregius, Sony  Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON 및 ams CMV의 광범위한 센서 포트폴리오 덕분에 고성능 산업용 카메라는 탁월한 감도, 낮은 다크 노이즈 및 매우 높은 다이내믹으로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이러한 방식으로 빠른 프로세스에서도 가장 미세한 세부 사항과 편차가 항상 안정적으로 감지됩니다.


장점
  • 산업 전반에 걸쳐 유연하게 애플리케이션 해결
    • 최대 65 MP의 매우 다양한 CMOS 센서 선택
    • 최대 1622 fps의 프레임 속도
    • 자동 기능, IEEE 1588 정밀 시간 프로토콜(PTP), 센서 다중 ROI, 음영 보정, HDR, 버스트 모드, 5 × 5 색상 계산과 같은 강력한 기능
    • 4 개의 전원 출력에서 최대 120 W (최대 48 V / 2.5 A)
    • JPEG 이미지 압축 기능이 내장된 모델
    • Canon EF 마운트가 있는 모델
    • Dual GigE, 10 GigE 및 Camera Link 인터페이스가 있는 모델
    • 광섬유 케이블용 SFP +  인터페이스가 있는 모델
  • 다양한 작동 거리 및 변화하는 조명 조건에 대한 동적 적응 
    • 전기적으로 초점을 맞출 수 있는 액체 렌즈가 있는 렌즈용 액체 렌즈 지원이 있는 모델
    • 조리개 및 초점의 동적 조정을 위한 Canon EF 마운트가 있는 모델
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 이미지 향상을 통한 손쉬운 평가
    • 음영 보정, HDR, 5 × 5 색상 계산 기능이 있는 모델
    • 수직 정렬에서 픽셀을 수정하기 위해 FPNC가 개선된 모델
  • 시스템 및 통합 비용 절감 시 고장 방지 강화
    • 여러 대의 고해상도 카메라를 단 하나의 65 MP 카메라로 교체
    • Power over Ethernet (PoE) 또는 Power over Camera Link (PoCL)
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 산업적이고, 견고한 설계 
    • 작동 온도가 -30 C ~ 65 C로 확장된 모델
    • IP 65 / IP 67 보호 등급을 달성하기 위해 열적으로 최적으로 조정된 액세서리 
  • 유연하고 빠르게 통합
    • 만능 M3 고정 장치가 있는 실용적인 60 × 60 mm 하우징
    • M58 기반 카메라 모델용 M42 또는 F-마운트 렌즈의 모듈식 지원 
  • 짧은 전송 및 응답 시간
    • 1.1 GB/s의 고대역폭을 지원하는 10 GigE 모델: GigE보다 10배, Camera Link Full보다 35 % 빠름
  • 긴 거리를 연결
    • 최대 10km 거리의 ​​광섬유 케이블 지원

 


다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로