제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

IP 54-, IP 65- 및 IP 67-카메라

CX 시리즈

  • 필수: CX.I 카메라 및 어댑터가 있는 튜브 (경질 양극 산화 처리된 표면, 아크릴 또는 접합 안전 유리)
  • 1.5 - 24 MP
  • Sony Pregius, onsemi PYTHON
  • 최대 79  fps (버스트 모드에서 121  fps)
  • -40 °C ~ 70 °C의 작동 온도 범위

 

적합한 조합을 선택하십시오:

제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

원형 디자인의 IP 65, IP 67 카메라

CX 시리즈

  • 필수: CX.I 카메라, IP 65/67 하우징 기본 세트 및 어댑터가 있는 튜브(경질 양극 산화 처리된 표면, 아크릴 또는 접합 안전 유리)
  • 1.5 - 24 MP
  • Sony Pregius, onsemi PYTHON
  • 최대 79 fps (버스트 모드에서 121 fps)
  • -40°C ~ +70°C의 작동 온도 범위

 

적합한 조합을 선택하십시오:

제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

워시다운 디자인의 IP 69K 카메라

CX 시리즈

  • 필수: CX.I 카메라(CX 카메라 옵션), IP 69K 하우징 기본 세트 및 튜브(스테인리스 스틸, 아크릴 유리)
  • 1.3 - 24 MP
  • Sony Pregius 및 STARVIS, onsemi PYTHON
  • 최대 225 fps (버스트 모드에서 226 fps)
  • -15°C ~ 70°C의 작동 온도 범위

 

적합한 조합을 선택하십시오:

제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

IP 54-, IP 65- 및 IP 67-카메라

LX 시리즈

  • 필요: 어댑터가 있는 LXT 카메라 및 튜브(아크릴 또는 접합 안전 유리)
  • 0.6 - 65 MP
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • 최대 1622 fps
  • -30 °C ~ 70 °C의 작동 온도 범위

 

적합한 조합을 선택하십시오:

제품 선택기에서 열기

까다로운 환경에 적합

보호 등급이 IP 54, IP 65, IP 67 또는 IP 69K인 당사 카메라는 정말 견고합니다. 열악한 환경 조건과 매우 민감한 영역의 극도로 까다로운 응용 분야에서 직접 사용할 수 있습니다. 선택한 모델의 작동 온도 범위가 -40 °C 에서 70 °C까지 확장되었습니다. 따라서 추가 냉각 또는 가열 조치가 필요하지 않으며 통합하는 동안 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

로봇 공학 애플리케이션을 위한 IP 54, IP 65 및 IP 67의 카메라
특허받은 모듈식 튜브 시스템 덕분에 다양한 길이의 카메라와 렌즈는 다양한 수의 중간 링으로 먼지와 오물로부터 빠르고 유연하게 보호할 수 있으므로 보호 등급 IP 54, IP 65 및 IP 67을 얻을 수 있습니다. PoE, 저중량, 고진동 및 충격 저항, x-코딩된 M12 커넥터가 결합되어 예를 들어 자동차 생산과 같은 로봇 공학 애플리케이션에 이상적입니다.

식품, 음료 및 제약 산업을 위한 IP  65, IP 67 및 IP 69K 카메라
특별히 개발된 하우징 액세서리를 사용하면 CX.I 카메라를 식품, 음료 및 제약 산업의 민감한 영역을 위한 IP 65, IP 67 또는 IP 69K 카메라로 즉시 변환할 수 있습니다.

경질 양극 산화 처리된 표면의 IP 65/67 하우징은 먼지 주머니를 제공하지 않으며 집중적인 청소에도 견딜 수 있습니다. 표면 거칠기가 0.8 µm 미만인 위생 설계 및 스테인리스 스틸의 IP 69K 하우징은 제품 잔여물이 달라붙을 가능성을 제거하고 화학적으로 공격적인 세척 매체가 사용되는 스프레이 및 제품 접촉 영역에도 적합합니다. 다양한 크기와 아크릴 또는 접합 안전 유리와 같은 다양한 커버 유리 재질의 튜브는 적용 요구 사항에 따라 각각의 보호 하우징을 보완합니다.


장점
         
  • 다양한 애플리케이션 요구 사항에 대한 최적의 가격 대비 성능 비율
    • 특허받은 튜브 시스템, 기본 하우징 세트 및 다양한 크기와 다양한 커버 유리 변형이 있는 매칭 튜브로 구성된 모듈식 시스템
  • 까다로운 환경 조건에서 장기간 안정적이고 정확한 이미지 분석
    • 경질 양극산화 처리된 표면의 IP 65/67 하우징
    • 스테인리스 스틸 및 세척 설계의 IP 69K 하우징
    • 진동 10 g 및 충격 100 g에 대한 내성
  • 산업 전반에 걸쳐 유연하게 애플리케이션 솔루션 구현
    • 온도 범위가 0 C ~ 65 C 및 -40 C ~ 70 C인 모델
    • 선택한 모델에 사용 가능한 ROI 사용 시 1 µs 및 최대 1000 이미지/s의 노출
  • 저렴한 단일 케이블 솔루션으로 다운타임 감소
    • x 부호화된 M12 플러그 및 PoE

사용 분야
산업 전반에 걸친 유연한 애플리케이션 솔루션

모든 산업 분야에서 강력한 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K 카메라의 이점을 활용하십시오.


기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로