제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

올인원 GigE Vision 카메라

IX 시리즈(VIXG 카메라)

  • 1 MP 및 50 fps
  • 자동 초점, 광학, 분할 가능 조명 등 모든 기능 통합
  • GigE Vision 및 GenICam과 표준 호환
  • 산업용으로 적합한 IP 67 하우징(50 × 53 mm)
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

액세서리 IX 시리즈

빠르고 쉬운 통합을 위한 맞춤형 액세서리 및 산업용 등급 케이블

제품 선택기에서 열기


장점
올인원 GigE Vision 카메라
The selected altAttribute does not exist!


IX 시리즈 – 작은 하우징, 큰 가능성
IX 시리즈의 산업용 카메라는 산업용 이미지 처리를 위한 완벽한 이미지 캡처 솔루션입니다.

산업용 이미지 처리 분야에서는 PC 기반 GigE 카메라가 주류를 이루고 있습니다. 그러나 완벽한 이미지 캡처를 위해서는 렌즈, 플래시 컨트롤러, 조명과 같은 추가 구성요소가 필요합니다. 보호 등급을 실현하거나 원치 않는 조정을 방지하기 위해서는 서라운드 하우징이 필요합니다.

새로운 IX 시리즈 카메라에는 자동 초점, 렌즈, 분할 가능 조명 기능이 이미 통합되었으며 공장 자동화 사용 분야에 바로 사용할 수 있는 올인원 GigE Vision 카메라입니다.


시스템 구조 옵션
자동 초점, 렌즈 및 분할 가능 조명 기능이 내장된 산업용 카메라

사용 분야
올인원 GigE Vision 카메라

기술
내장된 자동 초점 기능의 장점
The selected altAttribute does not exist!

왼쪽/오른쪽 예시: 전기 기계식 자동 초첨 원격 조정 전후의 결과

 

용도: ​원격 설정(로트별)을 위한 자동 초점 및 장기적인 이미지 선명도 통합

전동식 설정: 장기적으로 안정적인 선명도라는 장점 포함

보호 성능: IP 67 하우징에 밀봉되어 있어 렌즈에 접근할 수 없음

안전 지원: 전동식 조정 상태는 소프트웨어를 통해 기록할 수 있습니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로