제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

NVIDIA Jetson Nano 가 있는 스마트 카메라

AX 시리즈 (VAX 카메라)

  • 3.2 MP
  • 최대 55 fps
  • Sony IMX265
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

NVIDIA Jetson Xavier NX가 있는 Smart 카메라

AX 시리즈 (VAX 카메라)

  • 5 MP
  • 최대 77 fps
  • Sony IMX250
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

성공 사례: 간편한 AI 품질 검사

대부분의 기업은 인공 지능이 엄청난 잠재력을 가지고 있다는 사실을 인지하고 있습니다. 하지만 정작 첫 걸음을 내딛고 실제로 사용해 보는 사람은 많지 않습 니다. 하지만 아주 쉬울 수 있다는 점을 알아야 합니다. 본 사례 연구는 제조업체 와 개발자가 Baumer AX 스마트 카메라로 놀랍도록 손쉽게 AI를 시작할 수 있는 방법을 제시합니다。
 

지금 확인해 보십시오

The selected altAttribute does not exist!

Baumer AX 스마트 카메라 OS/소프트웨어-패킷

  • 완전한 운영 체제 및 소프트웨어 패키지
  • NVIDIA JetPack 포함
  • Baumer Camera Explorer, neoAPI 및 GAPI'SDK 포함
  • 지속적인 업데이트

이것이 오늘날 AI 애플리케이션을 해결하는 방법입니다.
 

AX 스마트 카메라는 최첨단 비전 및 AI 애플리케이션을 위한 솔루션입니다. 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 이미지 처리 플랫폼인 이 제품은 이미지 수집과 이미지 처리를 하나의 소형 산업 등급 구성 요소에 결합합니다. 강력한 Sony CMOS 센서 외에도 시장을 선도하는 모듈인 NVIDIA  Jetson Nano 및 Xavier NX를 통합합니다. 그들의 특별한 AI 코어와 그래픽 프로세서는 AI 기반 시스템의 구현을 가능하게 합니다. 이미지 처리를 위한 별도의 PC가 완전히 필요하지 않습니다. 이는 공간, 케이블 및 시스템 비용을 절약하고 시스템 구조를 단순화합니다.

Linux 덕분에 광범위한 커뮤니티 지원의 이점을 누릴 수 있으며 자체 알고리즘을 유연하고 완벽하게 애플리케이션에 따라 보호할 수 있으며 타사 공급자의 이미지 처리 라이브러리 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 쉽게 사용할 수 있습니다. 스마트 카메라는 GenICam과 완전히 호환되며 다음을 통해 액세스할 수 있습니다. M12 이더넷과 RS232는 효율적이고 쉽게 통합될 수 있습니다.


온디맨드 웨비나
AI 및 인더스트리 4.0을 위한 사용하기 쉬운 스마트 카메라
The selected altAttribute does not exist!


이 웨비나는 머신 비전 전문가인 마이크 나글이 진행합니다。

식음료의 품질을 분석하고 재고를 관리하거나 빠르고 효율적인 픽 앤 플레이스 프로세스를 구축하는 더 나은 방법을 찾고 있다면 통합 AI 코어가 탑재된 바우머의 AX 스마트 카메라가 도움이 될 것입니다。 이 혁신적인 산업용 카메라 시리즈는 이미지 캡처와 이미지 처리를 하나의 장치에 결합하여 기업의 비용, 공간, 시간을 절약해 줍니다. 바우머 AX 스마트 카메라 시리즈에 대한 온디맨드 웨비나에서는 제품에 대한 자세한 내용과 다양한 애플리케이션, 그리고 이 제품이 오늘날 기업이 직면한 가장 큰 자동화 과제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아볼 수 있습니다。
 

웨비나 보기


장점
  • 강력한 AI 애플리케이션 구현
    • NVIDIA Jetson Nano 또는 Xavier NX 모듈 특수 AI 코어 및 그래픽 프로세서
    • 최신 Sony CMOS 센서
  • 간단하고 공간을 절약하며 비용 효율적인 방식으로 통합
    • 이미지 수집 및 이미지 처리를 위한 단 하나의 구성 요소
    • 이미지 처리 또는 케이블 연결을 위한 별도의 PC 없음
  • 알고리즘을 쉽고 유연하고 안전하게 사용
    • Linux 덕분에 프로그래밍 언어를 자유롭게 선택
    • 다양한 이미지 처리 라이브러리 및 API(응용 프로그래밍 인터페이스) 사용에 대한 완전한 유연성
  • 안정적이고 빠르며 표준을 준수하는 통합
    • GenICam과 호환 가능
    • M12 이더넷 및 RS232 연결
    • SD 카드, HDMI 및 USB용 슬롯
  • 산업 디자인에서 신뢰할 수 있는 이미지 처리
    • C-마운트가 있는 알루미늄 하우징
    • 밝기 조절 기능이 있는 통합 조명 컨트롤러
    • 4 개의 전원 출력에서 최대 120 W (최대 48 V / 2.5 A)
    • 보호 등급 IP 54, IP 65 및 IP 67을 달성하기 위해 열적으로 최적으로 조정된 액세서리
  • 완전한 컴퓨팅 성능으로 최고의 이미지 품질
    • 자동 노출
    • 자동 화이트 밸런스
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1  µs의 짧은 노출 시간

사용 분야

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로