제품 포트폴리오
UV, NIR, SWIR, 편광 카메라
The selected altAttribute does not exist!

자외선(UV) 카메라

LX/CX 시리즈(VLXT.UV-/VCXG.UV 카메라)

  • 8 MP 및 최대 150 fps
  • 200–400 nm 범위의 Sony IMX487 UV 센서
  • 10 GigE 고속 인터페이스 또는 10 GigE 인터페이스
  • 비가시광선용으로 권장
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

근적외선(NIR) 카메라

LX/CX 시리즈(LXG.NIR/VCXG.NIR 카메라)

  • 최대 4 MP 및 111 fps
  • 온세미 파이톤, 800–1000nm의 ams CMV 센서
  • 손쉬운 통합을 위한 GigE Vision
  • 비가시광선용으로 권장
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

단파장 적외선(Short Wave Infrared, SWIR) 카메라

CX 시리즈(VCXG.SWIR.XC 카메라)

  • 최대 1.3 MP 및 237 fps
  • 400 nm ~ 1700 nm의 Sony SenSWIR 센서 IMX990
  • 손쉬운 통합을 위한 GigE Vision
  • 비가시광선용으로 권장
  • Dual Use 등급 분류 ECCN/AL: 6A003B
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

편광 카메라

CX 시리즈 (VCX.MP 카메라)

  • 5 MP 및 76 fps
  • Sony Polarsens
  • GigE 비전 또는 USB3 비전
  • 선형 편광 상태를 완전히 기록
제품 선택기에서 열기

보이지 않는 부분까지 검사 가능
파장 범위 개요
The selected altAttribute does not exist!

  • Sony IMX487 UV 센서
    • 200–400 nm 범위의 Sony IMX487 UV 센서, 다양한 적용 가능성을 위해 GigE/10 GigE 인터페이스를 통한 손쉬운 통합
  • Sony PolarSens 센서
    • 투명 재료에 적합한 선형 편광 상태를 감지하는 Sony PolarSens 기술
  • onsemi PYTHON, ams CMV 센서
    • onsemi PYTHON, 800-1000 nm의 ams CMV 센서 및 GigE 인터페이스를 통한 손쉬운 통합
  • Sony SenSWIR InGaAs 센서
    • Sony SenSWIR InGaAs 센서 덕분에 가시광선 및 비가시광선 범위에서 400-1700 nm의 높은 대역폭과 감도
    • Dual Use 등급 분류 ECCN/AL: 6A003B

애플리케이션
SWIR(단파장 적외선) 예시

주의: 이 제품은 법적 수출 통제 규정의 적용을 받으며 최종 용도 및 최종 목적에 대한 서면 정보가 필요할 수 있습니다! Dual Use 등급 분류 ECCN/AL: 6A003B


UV(자외선) 예시

POL(편광) 예시

다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로